Elektrisk design | PNP |
---|---|
Utgangsfunksjon | normalt åpen |
Sensorrekkevidde [mm] | 1,80 |
Hus | gjenget type |
Dimensjoner [mm] | M12 x 1,00 / L = 41,00 |
Spesiell egenskap | Helmetallhus |
---|---|
Applikasjon | hydrauliske sylindere |
Medier | oppdager jernholdige metaller |
Min. sprengningstrykk [bar] | 2 000,00 |
Trykklassifisering [bar] | 500,00 |
Driftsspenning [V] | 10,00...36,00 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 23,00 |
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Utgangsfunksjon | normalt åpen |
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 1,60 |
Maks. lekkasjestrøm [mA] | 0,1 |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 200,00 |
Koblingsfrekvens DC [Hz] | 1 000,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Sensorrekkevidde [mm] | 1,80 |
---|
Hysterese [X01] | < 15,00 |
---|---|
Koblingspunktendring [X01] | 10,00 |
Repeterbarhet [X01] | 10,00 |
Trykktopper [bar] | 1 000,00 |
---|---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...85,00 |
Beskyttelse | IP 65; IP 68; IP 69K |
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vibrasjonsmotstand |
|
||||||||||||
Støtmotstand |
|
||||||||||||
Kontinuerlig støtmotstand |
|
||||||||||||
MTTF [ANN] | 2 114,00 | ||||||||||||
Ul godkjenning |
|
Vekt [g] | 82,30 |
---|---|
Hus | gjenget type |
Montering | kan monteres innfelt |
Dimensjoner [mm] | M12 x 1,00 / L = 41,00 |
Gjengebetegnelse | M12 x 1,00 |
Materialer | hus: rustfritt stål:; O-ring: FKM; støttende ring: PTFE |
Tiltrekkingsmoment [Nm] | < 25,00 |
Helmetallhus | ja |
Display |
|
---|
Varer som leveres |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Tilkobling | Kabel: 2 m, PUR, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² |
---|
|
|
---|