Elektrisk design | PNP |
---|---|
Utgangsfunksjon | normalt åpen |
Dimensjoner [mm] | M11 x 1,00 / L = 56,50 |
Applikasjon | smøremiddelfordeler med stempel |
---|---|
Medier | oppdager jernholdige metaller |
Trykklassifisering [bar] | 350,00 |
Driftsspenning [V] | 10,00...60,00 DC |
---|---|
Nominell isolasjonsspenning_ [V] | 60,00 |
Strømforbruk [mA] | < 20,00 |
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Innkoblingsforsinkelsestid [ms] | 300,00 |
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Utgangsfunksjon | normalt åpen |
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 2,50 |
Maks. lekkasjestrøm [mA] | 0,1 |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 100,00 |
Koblingsfrekvens DC [Hz] | 50,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Type kortslutningsbeskyttelse | pulsert |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Reell sensorrekkevidde Sr [mm] | 2,00 ± 10 % |
---|---|
Driftsavstand [mm] | 0,00...1,62 |
Hysterese [X01] | 3,00...15,00 |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...70,00 | |||
---|---|---|---|---|
Merknad om omgivelsestemperatur |
|
|||
Omgivelsestemperatur [°C] | -40,00...85,00 | |||
Merknad om omgivelsestemperatur |
|
|||
Beskyttelse | IP 65; IP 67 |
EMC |
|
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vibrasjonsmotstand |
|
||||||||||||||||||||||
Støtmotstand |
|
||||||||||||||||||||||
Kontinuerlig støtmotstand |
|
||||||||||||||||||||||
MTTF [ANN] | 1 181,00 |
Vekt [g] | 78,90 |
---|---|
Montering | kan monteres innfelt |
Dimensjoner [mm] | M11 x 1,00 / L = 56,50 |
Gjengebetegnelse | M11 x 1,00 |
Materialer | sensorflate: rustfritt stål (1.4404 / 316L); hus: rustfritt stål (1.4404 / 316L); endestykke: TPU |
Tiltrekkingsmoment [Nm] | < 18,00 |
Prosesstilkobling | gjenget tilkobling M11 x 1 ekstern tråd |
Display |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Kabel: 0,5 m, PUR | |
Koblinger: 1 x M12; koding: A |