Elektrisk design | PNP |
---|---|
Utgangsfunksjon | normalt åpen |
Sensorrekkevidde [mm] | 1,80 |
Hus | gjenget type |
Dimensjoner [mm] | M14 x 1,50 / L = 41,00 |
Applikasjon | hydrauliske sylindere |
---|---|
Medier | oppdager jernholdige metaller |
Min. sprengningstrykk [bar] | 2 000,00 |
Trykklassifisering [bar] | 500,00 |
Driftsspenning [V] | 10,00...36,00 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 23,00 |
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Utgangsfunksjon | normalt åpen |
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 1,60 |
Maks. lekkasjestrøm [mA] | 0,1 |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 200,00 |
Koblingsfrekvens DC [Hz] | 1 000,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Sensorrekkevidde [mm] | 1,80 |
---|---|
Reell sensorrekkevidde Sr [mm] | 1,80 ± 10 % |
Driftsavstand [mm] | 0,00...1,46 |
Hysterese [X01] | < 15,00 |
---|---|
Koblingspunktendring [X01] | 10,00 |
Repeterbarhet [X01] | 10,00 |
Trykktopper [bar] | 1 000,00 |
---|---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...85,00 |
Beskyttelse | IP 65; IP 67 |
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vibrasjonsmotstand |
|
||||||||||||
Støtmotstand |
|
||||||||||||
Kontinuerlig støtmotstand |
|
||||||||||||
MTTF [ANN] | 925,00 |
Vekt [g] | 72,80 |
---|---|
Hus | gjenget type |
Montering | kan monteres innfelt |
Dimensjoner [mm] | M14 x 1,50 / L = 41,00 |
Gjengebetegnelse | M14 x 1,50 |
Materialer | hus: rustfritt stål: rustfritt stål (1.4404 / 316L); O-ring: FKM |
Tiltrekkingsmoment [Nm] | < 25,00 |
Display |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Tilkobling | Kabel: 0,5 m, PUR |
---|---|
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A; låse: riflet mutter, dreibar |
|
|
---|