Antall innganger og utganger | Antall digitale utganger: 4 |
---|---|
Fabrikkinnstilling | 2 svitsjeutgangsnivå (OUT1, OUT2); 2 svitsjeutganger temperatur (OUT3, OUT4); mineralolje |
Probelengde L [mm] | 728,00 |
Medier | vannholdige kjølevæsker; Oljer; Vannbaserte medier; vann; medier som ligner på vann |
---|---|
Dielektrisk konstant av mediet | > 2 |
Kan ikke brukes til | ekstremt ledende medier; festende medier; granulater; bulk materiale; syrer; alkali |
Tanktrykk [bar] | 0,50; (ved montering med monteringsutstyr: E43001 - E43007, E43019) |
Mediumtemperatur [°C] | 0,00...35,00; (med klimatiske rør E43102 35...55 °C) |
---|
Mediumtemperatur [°C] | 0,00...70,00 |
---|---|
Medie temperatur kort tid [°C] | 0,00...90,00; (< 1 h) |
Mediumtemperatur [°C] | 0,00...35,00; (med klimatiske rør E43102 35...55 °C) |
---|
Driftsspenning [V] | 18,00...30,00 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 50,00 |
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Innkoblingsforsinkelsestid [s] | < 3,00 |
Måleprinsipp | Kapasitiv |
Antall innganger og utganger | Antall digitale utganger: 4 |
---|
Totalt antall utganger | 4 |
---|---|
Utgangssignal | koblingssignal; IO-Link |
Elektrisk design | PNP/NPN |
Antall digitale utganger | 4 |
Utgangsfunksjon | normalt åpen / normal lukket; (parameteriserbar) |
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 2,50 |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 200,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Type kortslutningsbeskyttelse | termisk, pulserende |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Fabrikkinnstilling | 2 svitsjeutgangsnivå (OUT1, OUT2); 2 svitsjeutganger temperatur (OUT3, OUT4); mineralolje |
---|---|
Probelengde L [mm] | 728,00 |
Aktivt område A [mm] | 585 |
Inaktivt område I1 / I2 [mm] | 104 / 39 |
Sett punkt SP [mm] | 60...590 |
---|---|
Tilbakestill punkt rP [mm] | 50...580 |
I trinn av [mm] | 10 |
Referansepunkt OP [mm] | 200 - 240 - 280 - 310 - 350 - 390 - 420 - 460 - 500 - 530 - 570 - 610 - OFF |
Hysterese, OP [mm] | 4,00 |
Måleområde [°C] | -20,00...90,00 |
---|---|
Sett punkt SP [°C] | -19,50...90,00 |
Tilbakestill punkt rP [°C] | -20,00...89,50 |
I trinn av [°C] | 0,50 |
Oppløsning på bytteutgang [K] | 0,50 |
Målefeil [X16] | ± 5 |
---|---|
Repeterbarhet | ± 2 |
Oppløsning [mm] | 10 |
Byttepunkts nøyaktighet [K] | ± 1,5 |
---|---|
Oppløsning [K] | 0,50 |
Dynamisk respons T09 [s] | 90,00 |
Alternativer for parameterinnstilling | hysterese / vindu; normalt åpen / normal lukket; SP/rP posisjon; OP position; justering OP; Valg af medium; offset innstilling; Displayenhet; prosessverdioppdrag |
---|
Grensesnitt for kommunikasjon | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Overføringstype | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Links fordeler | 1.1 | ||||
SDCI standard | IEC 61131-9 | ||||
Profiler | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||
SIO modus | ja | ||||
Nødvendig hovedporttype | A | ||||
Prosessdata analog | 4,00 | ||||
Behandle data binær | 4,00 | ||||
Min. prosess syklus tid [ms] | 4,50 | ||||
Støttede DeviceIDs |
|
Omgivelsestemperatur [°C] | 0,00...60,00 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -25,00...80,00 |
Beskyttelse | IP 67 |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Støtmotstand |
|
||||
Vibrasjonsmotstand |
|
||||
MTTF [ANN] | 224,00 |
Vekt [g] | 550,50 |
---|---|
Dimensjoner [mm] | Ø 16,00 |
Materialer | rustfritt stål (1.4301 / 304); rustfritt stål (1.4404 / 316L); FKM; NBR; PBT; PC; PA; PP; TPV |
Materiale (fuktede deler) | PP |
Display |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A |
---|