Antall innganger og utganger | Antall analoge utganger: 1 |
---|---|
Probelengde L [mm] | 100,00...1 600,00 |
Prosesstilkobling | gjenget tilkobling G 3/4 ekstern tråd |
Spesiell egenskap | gullbelagte kontakter |
---|---|
Applikasjon | for industrielle applikasjoner |
Medier | Væsker |
Dielektrisk konstant av mediet | ≥ 1,8; (for medier med en dielektrisk konstant på 1,8...5 (f. eks oljer), en koaksial rør er nødvendig for drift) |
Anbefalte medier | vann; Vannholdige medier; Oljer; Vannbaserte medier |
Kan ikke brukes til | Se bruksanvisningen, kapittel "Funksjon og egenskaper". |
Prosesstemperatur [°C] | -25,00...80,00; (90 < 1 h ; se merknad under bemerkninger) |
Trykklassifisering [bar] | 16,00 |
Vakuummotstand [mbar] | -1 000,00 |
MAWP (for applikasjoner i henhold til CRN) [bar] | 16,00 |
Driftsspenning [V] | 18,00...30,00 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 25,00 |
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Innkoblingsforsinkelsestid [s] | < 3,00 |
Måleprinsipp | guidet bølgeradar |
Antall innganger og utganger | Antall analoge utganger: 1 |
---|
Totalt antall utganger | 2 |
---|---|
Utgangssignal | analogt signal; IO-Link |
Elektrisk design | PNP |
Antall analoge utganger | 1 |
Analog strømutgang [mA] | 4,00...20,00, invertible |
Maks. last [Ω] | 500,00 |
Analog spenningsutgang [V] | 0,00...10,00, invertible |
Min. last motstand [Ω] | 2 000,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Type kortslutningsbeskyttelse | termisk, pulserende |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Probelengde L [mm] | 100,00...1 600,00 |
---|---|
Aktivt område A [mm] | L-40; (Forhåndsinnstilt til olje og oljebaserte medier: L-60) |
Inaktivt område I1 / I2 [mm] | 30 / 10; (Forhåndsinnstilt til olje og oljebaserte medier: 30 / 30) |
Samplingsfrekvens [Hz] | 4,00 |
Repeterbarhet [mm] | ± 5 |
---|---|
Målefeil [mm] | ± 7 |
Offset-feil [mm] | 5,00 |
Oppløsning [mm] | 1 |
Null signal (spenning) [V] | 0 |
Null signal (strøm) [mA] | 4 |
Fullt signal (spenning) [V] | 10 |
Fullt signal (strøm) [mA] | 20 |
Temperaturavvik per 5 år | ± 0,2 % |
Grensesnitt for kommunikasjon | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Overføringstype | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Links fordeler | 1.1 | ||||
SDCI standard | IEC 61131-9 CDV | ||||
Profiler | ingen profil | ||||
SIO modus | nei | ||||
Nødvendig hovedporttype | A | ||||
Prosessdata analog | 1,00 | ||||
Min. prosess syklus tid [ms] | 2,30 | ||||
Støttede DeviceIDs |
|
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...60,00 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40,00...85,00 |
Beskyttelse | IP 68; IP 69K; (7 dager / 1 m vanndyp / 0,1 bar: IP 68) |
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Støtmotstand |
|
||||||
Vibrasjonsmotstand |
|
||||||
MTTF [ANN] | 239,00 | ||||||
Ul godkjenning |
|
Vekt [g] | 470,90 |
---|---|
Materialer | rustfritt stål (1.4301 / 304); rustfritt stål (1.4404 / 316L); FKM; PEI |
Materiale (fuktede deler) | rustfritt stål (1.4305 / 303); sonde tilkobling: rustfritt stål (1,4435/ 316L); PTFE; FKM; Forsegling: NBR forsterket fiber |
Prosesstilkobling | gjenget tilkobling G 3/4 ekstern tråd |
Merk | Se teknisk merknad under "Nedlastinger"; For høye prosesstemperaturer: Temperaturen ved prosesstilkoblingen er avgjørende. Den faktiske temperaturen kan være høyere. |
---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A; kontakter: gullbelagte |
---|
Måleavvik D ved grensene for det aktive stangområdet
|
|
---|