Antall innganger og utganger | Antall digitale utganger: 4 |
---|---|
Probelengde L [mm] | 100,00...2 000,00 |
Prosesstilkobling | gjenget tilkobling 3/4" NPT ekstern tråd |
Spesiell egenskap | gullbelagte kontakter |
---|---|
Applikasjon | for industrielle applikasjoner |
Medier | Væsker |
Dielektrisk konstant av mediet | > 5 |
Anbefalte medier | vann; Vannholdige medier |
Prosesstemperatur [°C] | -25,00...80,00; (90 < 1 h ; se merknad under bemerkninger) |
Trykklassifisering [bar] | 16,00 |
Vakuummotstand [mbar] | -1 000,00 |
Driftsspenning [V] | 18,00...30,00 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 25,00 |
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Innkoblingsforsinkelsestid [s] | < 3,00 |
Måleprinsipp | guidet bølgeradar |
Antall innganger og utganger | Antall digitale utganger: 4 |
---|
Totalt antall utganger | 4 |
---|---|
Utgangssignal | koblingssignal; IO-Link |
Elektrisk design | PNP/NPN |
Antall digitale utganger | 4 |
Utgangsfunksjon | normalt åpen / normal lukket; (parameteriserbar) |
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 2,50 |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 200,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Type kortslutningsbeskyttelse | pulsert |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Probelengde L [mm] | 100,00...2 000,00 |
---|---|
Aktivt område A [mm] | L-40 |
Inaktivt område I1 / I2 [mm] | 30 / 10 |
Samplingsfrekvens [Hz] | 4,00 |
Sett punkt SP [mm] | 15...L-30 |
---|---|
Tilbakestill punkt rP [mm] | 10... L-35 |
I trinn av [mm] | 5 |
Hysterese [mm] | > 5,00 |
Repeterbarhet [mm] | 5 |
---|---|
Målefeil [mm] | ± 7 |
Offset-feil [mm] | 5,00 |
Oppløsning [mm] | 1 |
Temperaturavvik per 5 år | ± 0,2 % |
Grensesnitt for kommunikasjon | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Overføringstype | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Links fordeler | 1.1 | ||||
SDCI standard | IEC 61131-9 | ||||
Profiler | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||
SIO modus | ja | ||||
Nødvendig hovedporttype | A | ||||
Prosessdata analog | 3,00 | ||||
Behandle data binær | 4,00 | ||||
Min. prosess syklus tid [ms] | 3,20 | ||||
Støttede DeviceIDs |
|
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...60,00 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40,00...85,00 |
Beskyttelse | IP 68; IP 69K; (7 dager / 1 m vanndyp / 0,1 bar: IP 68) |
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Støtmotstand |
|
||||||
Vibrasjonsmotstand |
|
||||||
MTTF [ANN] | 242,00 | ||||||
Ul godkjenning |
|
Vekt [g] | 444,80 |
---|---|
Materialer | rustfritt stål (1.4301 / 304); rustfritt stål (1.4404 / 316L); FKM; PEI |
Materiale (fuktede deler) | rustfritt stål (1.4305 / 303); sonde tilkobling: rustfritt stål (1,4435/ 316L); PTFE; FKM |
Prosesstilkobling | gjenget tilkobling 3/4" NPT ekstern tråd |
Merk | For høye prosesstemperaturer: Temperaturen ved prosesstilkoblingen er avgjørende. Den faktiske temperaturen kan være høyere. |
---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A; kontakter: gullbelagte |
---|
Måleavvik D ved grensene for det aktive stangområdet
|
|
---|