Antall innganger og utganger | Antall digitale utganger: 1; Antall analoge utganger: 1 |
---|---|
Probelengde L [mm] | 150,00...2 000,00 |
Prosesstilkobling | gjenget tilkobling G 1 ekstern tråd Aseptoflex Vario |
Spesiell egenskap | gullbelagte kontakter |
---|---|
Applikasjon | hygieniske systemer |
Medier | Væsker |
Dielektrisk konstant av mediet | > 5 |
Anbefalte medier | vann; Vannholdige medier |
Prosesstemperatur [°C] | -40,00...150,00; (se merknad under bemerkninger) |
Trykklassifisering [bar] | 40,00 |
Vakuummotstand [mbar] | -1 000,00 |
MAWP (for applikasjoner i henhold til CRN) [bar] | 25,00 |
Driftsspenning [V] | 18,00...30,00 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 50,00 |
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Innkoblingsforsinkelsestid [s] | < 3,00 |
Måleprinsipp | guidet bølgeradar |
Antall innganger og utganger | Antall digitale utganger: 1; Antall analoge utganger: 1 |
---|
Totalt antall utganger | 2 |
---|---|
Utgangssignal | koblingssignal; analogt signal; IO-Link |
Elektrisk design | PNP/NPN |
Antall digitale utganger | 1 |
Utgangsfunksjon | normalt åpen / normal lukket; (parameteriserbar) |
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 2,50 |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 150,00; (200 (...60 °C)) |
Antall analoge utganger | 1 |
Analog strømutgang [mA] | 4,00...20,00, invertible; (skalerbar) |
Maks. last [Ω] | 500,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Type kortslutningsbeskyttelse | pulsert |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Probelengde L [mm] | 150,00...2 000,00 |
---|---|
Aktivt område A [mm] | L-40 |
Inaktivt område I1 / I2 [mm] | 30 / 10 |
Samplingsfrekvens [Hz] | 4,00 |
Sett punkt SP [mm] | 15...L-30 |
---|---|
Tilbakestill punkt rP [mm] | 10... L-35 |
I trinn av [mm] | 1 |
Hysterese [mm] | > 5,00 |
Målefeil [mm] | ± 7 |
---|---|
Offset-feil [mm] | 5,00 |
Oppløsning [mm] | 1 |
Null signal (strøm) [mA] | 4,0 |
Fullt signal (strøm) [mA] | 20 |
Temperaturavvik per 5 år | ± 0,2 % |
Grensesnitt for kommunikasjon | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Overføringstype | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Links fordeler | 1.1 | ||||
SDCI standard | IEC 61131-9 | ||||
Profiler | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||
SIO modus | ja | ||||
Nødvendig hovedporttype | A | ||||
Prosessdata analog | 1,00 | ||||
Behandle data binær | 2,00 | ||||
Min. prosess syklus tid [ms] | 2,30 | ||||
Støttede DeviceIDs |
|
Omgivelsestemperatur [°C] | -40,00...80,00 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40,00...100,00 |
Beskyttelse | IP 68; IP 69K |
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Støtmotstand |
|
||||||
Vibrasjonsmotstand |
|
||||||
MTTF [ANN] | 216,00 |
Vekt [g] | 330,75 |
---|---|
Materialer | rustfritt stål (1.4404 / 316L); PEI; PFA; PBT; FKM |
Materiale (fuktede deler) | rustfritt stål (1.4404 / 316L); PEEK; EPDM |
Prosesstilkobling | gjenget tilkobling G 1 ekstern tråd Aseptoflex Vario |
Overflatekarakteristikk Ra/Rz for de fuktede delene | < 0,8 |
Display |
|
---|
Merk | For høye prosesstemperaturer: Temperaturen ved prosesstilkoblingen er avgjørende. Den faktiske temperaturen kan være høyere.; For 3-A-applikasjoner er mediumtemperaturen begrenset til 121 °C og COP-rengjøring er nødvendig. |
---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A; kontakter: gullbelagte |
---|
Måleavvik D ved grensene for det aktive stangområdet
|
|
---|