Antall innganger og utganger | Antall digitale utganger: 2 |
---|---|
Fabrikkinnstilling | Vannholdige medier |
Prosesstilkobling | G 1 ekstern tråd |
Spesiell egenskap | gullbelagte kontakter |
---|---|
Installasjon | egnet for montering i eksisterende stemmegaffeladaptere |
Medier | Væsker; viskøse medier; pulver |
Anbefalte medier | vann; Vannholdige medier; Oljer; Vannbaserte medier; pulver |
Kan ikke brukes til | Se bruksanvisningen, kapittel "Funksjon og egenskaper". |
Probelengde [mm] | 38,00 |
Tanktrykk [bar] | -1,00...40,00 |
Mediumtemperatur [°C] | -20,00...100,00 |
---|---|
Medie temperatur kort tid [°C] | -20,00...150,00; (1 h) |
Mediumtemperatur [°C] | -20,00...100,00 |
---|---|
Medie temperatur kort tid [°C] | -20,00...150,00; (1 h) |
Driftsspenning [V] | 18,00...30,00 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 50,00 |
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Måleprinsipp | Kapasitiv |
Antall innganger og utganger | Antall digitale utganger: 2 |
---|
Totalt antall utganger | 2 |
---|---|
Utgangssignal | koblingssignal; IO-Link |
Elektrisk design | PNP/NPN |
Antall digitale utganger | 2 |
Utgangsfunksjon | normalt åpen / normal lukket; (parameteriserbar) |
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 2,50 |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 100,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Type kortslutningsbeskyttelse | pulsert |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Fabrikkinnstilling | Vannholdige medier |
---|
Responstid [s] | < 0,50 |
---|
Grensesnitt for kommunikasjon | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Overføringstype | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Links fordeler | 1.1 | ||||
SDCI standard | IEC 61131-9 | ||||
Profiler | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification | ||||
SIO modus | ja | ||||
Nødvendig hovedporttype | A | ||||
Prosessdata analog | 1,00 | ||||
Behandle data binær | 2,00 | ||||
Min. prosess syklus tid [ms] | 2,30 | ||||
Støttede DeviceIDs |
|
Omgivelsestemperatur [°C] | -20,00...85,00 | |||
---|---|---|---|---|
Merknad om omgivelsestemperatur |
|
|||
Lagringstemperatur [°C] | -40,00...85,00 | |||
Beskyttelse | IP 68; IP 69K |
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Støtmotstand |
|
||||||
Vibrasjonsmotstand |
|
||||||
MTTF [ANN] | 223,00 | ||||||
Ul godkjenning |
|
Vekt [g] | 391,00 |
---|---|
Dimensjoner [mm] | Ø 30,00 / L = 125,50 |
Materialer | rustfritt stål (1.4404 / 316L); PEEK; PEI; FKM |
Materiale (fuktede deler) | PEEK; overflateegenskaper: Ra < 0,8 / Rz 4 |
Prosesstilkobling | G 1 ekstern tråd |
Display |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A; kontakter: gullbelagte |
---|