induktiv konduktivitetssensor
LDL400
IND CONDUCTIVITY IND G1 1/2 UN
induktiv konduktivitetssensor
LDL400
IND CONDUCTIVITY IND G1 1/2 UN
- Motstandsdyktig mot salt og andre aggressive medier
- Oppdager ledningsevne ved hjelp av det velprøvde induktive måleprinsippet
- Kompakt design som forenkler installasjonen der plassen er begrenset
Produktegenskaper
Antall innganger og utganger | Antall analoge utganger: 1 |
---|---|
Prosesstilkobling | gjenget tilkobling G 1 1/2 innvendig tråd |
Applikasjon
Spesiell egenskap | gullbelagte kontakter | |
---|---|---|
Medier | ledende væsker | |
Merk på media |
|
|
Kan ikke brukes til | Se bruksanvisningen, kapittel "Funksjon og egenskaper". | |
Mediumtemperatur [°C] | -5,00...60,00 | |
Trykklassifisering [bar] | 10,00 | |
Merknad om trykkvurdering |
|
|
Vakuummotstand [mbar] | -1 000,00 |
Elektriske data
Driftsspenning [V] | 18,00...30,00 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 100,00 |
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Innkoblingsforsinkelsestid [s] | 2,00 |
Måleprinsipp | induktiv |
Innganger / utganger
Antall innganger og utganger | Antall analoge utganger: 1 |
---|
Utganger
Totalt antall utganger | 1 |
---|---|
Utgangssignal | analogt signal; IO-Link |
Utgangsfunksjon | Utvalg ledningsevne / Temperatur / NaCl-konsentrasjon |
Antall analoge utganger | 1 |
Analog strømutgang [mA] | 4,00...20,00; (skalerbar) |
Maks. last [Ω] | 500,00 |
Måle - / innstillingsområde
Måleområde [°C] | -25,00...100,00 |
---|
Måleområde [µS/cm] | 100,00...2 000 000,00 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oppløsning [µS/cm] |
|
Måleområde [%] | 0,00...25,00; (Mediumtemperatur: 20...50 °C) |
---|
Nøyaktighet/avvik
Nøyaktighet [K] |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Repeterbarhet [K] | 0,2 | ||||
Oppløsning [K] | 0,10 |
Nøyaktighet (i måleområdet) | 2 % MW ± 25 µS/cm |
---|---|
Drift [%/K] | 0,1 %/K MW |
Repeterbarhet | 1 % MW ± 25 µS/cm |
Langsiktig stabilitet | 0,5 % MW ± 25 µS/cm |
Nøyaktighet [%] |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oppløsning [%] | 0,1 |
Responstid
Responstid [s] | < 120,00; (T09) |
---|
Responstid [s] | < 2,00; (T09; Demping = 0); for konduktansverdier <1000 µS/cm < 5s; ( T09; Demping = 0) |
---|
Grensesnitt
Grensesnitt for kommunikasjon | IO-Link | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overføringstype | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||
IO-Links fordeler | 1.1 | ||||||||||
SDCI standard | IEC 61131-9 | ||||||||||
Profiler |
|
||||||||||
SIO modus | nei | ||||||||||
Nødvendig hovedporttype | A | ||||||||||
Prosessdata analog | 1,00 | ||||||||||
Min. prosess syklus tid [ms] | 6,40 | ||||||||||
IO-Link prosessdata (syklisk) |
|
||||||||||
IO-Link-funksjoner (acyclical) | NaCl-konsentrasjon; Speicher; driftstimer teller; intern temperatur; simulering funksjon | ||||||||||
Støttede DeviceIDs |
|
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...50,00 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -25,00...75,00 |
Beskyttelse | IP 68; IP 69K; (7 dager / 3 m vanndyp / 0,3 bar: IP 68) |
Tester/godkjenninger
EMC |
|
||
---|---|---|---|
Støtmotstand |
|
||
Vibrasjonsmotstand |
|
||
MTTF [ANN] | 127,00 |
Mekaniske data
Vekt [g] | 404,40 |
---|---|
Materialer | hus: PP forsterket fiber; Låsemuttere:: PP forsterket fiber |
Materiale (fuktede deler) | hus: PP forsterket fiber; Låsemuttere:: PP forsterket fiber; O-ring: EPDM |
Prosesstilkobling | gjenget tilkobling G 1 1/2 innvendig tråd |
Overflatekarakteristikk Ra/Rz for de fuktede delene | Ra: < 0,8 |
Merknader
Merknader |
|
|
---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
Elektrisk tilkobling
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12 (EN 61067-2-101); koding: A; kontakter: gullbelagte |
---|
Diagrammer og grafer
karakteristisk linje for lastreduksjon
|
|
---|