Antall innganger og utganger | Antall analoge utganger: 2 |
---|
Spesiell egenskap | gullbelagte kontakter |
---|
Driftsspenning [V] | 12,00...30,00 DC |
---|---|
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Innkoblingsforsinkelsestid [s] | < 1,00 |
Måleprinsipp | Kapasitiv |
Antall innganger og utganger | Antall analoge utganger: 2 |
---|
Totalt antall utganger | 2 |
---|---|
Utgangssignal | analogt signal |
Antall analoge utganger | 2 |
Analog strømutgang [mA] | 4,00...20,00 |
Maks. last [Ω] | (Ub - 12 V) / 20 mA |
Måleområde [% RH] | 0,00...100,00 |
---|
Måleområde [°C] | -40,00...60,00 |
---|
Nøyaktighet [% RH] | 4; (i området 20...80 % RH) |
---|---|
Oppløsning [% RH] | 0,1 |
Nøyaktighet [K] | ± 1 |
---|---|
Oppløsning [K] | 0,10 |
Responstid [s] | < 30,00; (T90) |
---|
Responstid [s] | < 300,00; (T90) |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -40,00...70,00 | ||
---|---|---|---|
Merknad om omgivelsestemperatur |
|
||
Lagringstemperatur [°C] | -40,00...85,00 | ||
Merknad om lagringstemperatur |
|
||
Beskyttelse | IP 20; (bare sensor: IP 57) |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 178,00 | ||||
Ul godkjenning |
|
Vekt [g] | 72,30 |
---|---|
Type montering | DIN-skinneklemme for 35 mm DIN-skinne (EN 60715); skrumontering; (M5) |
Dimensjoner [mm] | 140,00 x 40,00 x 38,00 |
Materialer | plast UL94 V-0; lys grå |
Monteringsretning | vertikal; connector vendt oppover |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12 (EN 61067-2-101); koding: A; kontakter: gullbelagte |
---|