Oljefuktighetssensor
LDH110
OIL HUMIDITY SENSOR ANALOG
Oljefuktighetssensor
LDH110
OIL HUMIDITY SENSOR ANALOG
- Kontinuerlig tilstandsovervåking av oljer
- To analoge utganger for relativ fuktighet og temperatur
- Bredt inngangsspenningsområde
- Høytrykksvurdering
Produktegenskaper
Antall innganger og utganger | Antall analoge utganger: 2 |
---|---|
Prosesstilkobling | gjenget tilkobling G 1/2 |
Applikasjon
Spesiell egenskap | gullbelagte kontakter |
---|---|
Medier | mineralolje; syntetiske estere; biologisk nedbrytbare oljer |
Kan ikke brukes til | Se bruksanvisningen, kapittel "Tiltenkt bruk". |
Mediumtemperatur [°C] | -40,00...120,00 |
Trykklassifisering [bar] | 50,00 |
Vakuummotstand [mbar] | -1 000,00 |
Elektriske data
Driftsspenning [V] | 9,00...33,00 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 50,00 |
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Innkoblingsforsinkelsestid [s] | 2,00 |
Maks. nåværende belastning totalt [A] | 0,09 |
Innganger / utganger
Antall innganger og utganger | Antall analoge utganger: 2 |
---|
Utganger
Totalt antall utganger | 2 |
---|---|
Utgangssignal | analogt signal |
Utgangsfunksjon | analog utgang fuktighet / Temperatur |
Antall analoge utganger | 2 |
Analog strømutgang [mA] | 4,00...20,00 |
Maks. last [Ω] | (UB - 5V) * 50 |
Måle - / innstillingsområde
Måleområde [% RH] | 0,00...100,00 |
---|
Måleområde [°C] | -40,00...120,00 |
---|
Nøyaktighet/avvik
Nøyaktighet | ± 3%; ( ± 5 % i området < 10 %, > 90 %) |
---|---|
Repeterbarhet | ± 0,5 % |
Oppløsning [%] | 12 Bit |
Nøyaktighet [K] | ± 1 |
---|---|
Repeterbarhet [K] | ± 0,5 |
Oppløsning [%] | 12 Bit Prosessverdier |
Responstid
Responstid [s] | olje: T09 < 30 |
---|
Responstid [s] | olje: T09 < 30 |
---|
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -40,00...85,00 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40,00...85,00 |
Maks. relativ luftfuktighet [%] | 100,00 |
Beskyttelse | IP 68; IP 69K; (7 dager / 3 m vanndyp / 0,3 bar: IP 68) |
Tester/godkjenninger
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Støtmotstand |
|
||||
Vibrasjonsmotstand |
|
||||
MTTF [ANN] | 284,00 | ||||
Ul godkjenning |
|
||||
Direktivet for trykkutstyr | Lyd engineering praksis; kan brukes til gruppe 2 væsker; gruppe 1 væsker på forespørsel |
Mekaniske data
Vekt [g] | 118,50 |
---|---|
Materialer | rustfritt stål (1.4404 / 316L); PEI; Forsegling: FKM |
Materiale (fuktede deler) | rustfritt stål (1.4404 / 316L); PA6 GF50; epoxy harpiks; Forsegling: NBR |
Prosesstilkobling | gjenget tilkobling G 1/2 |
Merknader
Merknader |
|
|
---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
Elektrisk tilkobling
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12 (EN 61067-2-101); koding: A; kontakter: gullbelagte |
---|