Elektrisk design | NAMUR |
---|---|
Utgangsfunksjon | normalt lukket |
Sensorrekkevidde [mm] | 15,00 |
Hus | gjenget type |
Dimensjoner [mm] | M34 x 1,50 / L = 92,00 |
Tilkobling til koblingsforsterkere | ja |
---|---|
Svitsjeforsterkere | tilkobling til sertifiserte egensikre kretser med maks. verdier: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW |
Nominell spenning DC [V] | 8,20; (1kΩ) |
Forsyningsspenning DC [V] | 7,50...15,00 |
Strømforbruk [mA] | < 1,00; (deaktivert; ledende: > 2,2) |
Beskyttelsesklasse | I |
Måleprinsipp | Kapasitiv |
Elektrisk design | NAMUR |
---|---|
Utgangsfunksjon | normalt lukket |
Koblingsfrekvens DC [Hz] | 40,00 |
Sensorrekkevidde [mm] | 15,00 |
---|---|
Senseområde justerbar | ja |
Fabrikkinnstilling sensing range [mm] | 15,00 |
Korreksjonsfaktor | glass: 0,40 / vann: 1,00 / keramikk: 0,20 / PVC: 0,20 |
---|---|
Hysterese [X01] | 1,00...15,00 |
Koblingspunktendring [X01] | -15,00...15,00 |
Omgivelsestemperatur [°C] | -20,00...60,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 65 |
Godkjenning | DMT 01 ATEX E 020 | ||
---|---|---|---|
ATEX-merking | II 1G Ex ia IIB T6 Ga | ||
II 1D Ex ia IIIC T90 °C Da | |||
EMC |
|
||
MTTF [ANN] | 838,00 |
Maks. intern kapasitans [nF] | 377,88 |
---|---|
Maks. intern induktans [µH] | 10,00 |
Vekt [g] | 1 396,50 |
---|---|
Hus | gjenget type |
Montering | kan monteres ikke-fluktende |
Dimensjoner [mm] | M34 x 1,50 / L = 92,00 |
Gjengebetegnelse | M34 x 1,50 |
Materialer | messing messing hvit bronsebelagt; sensorflate: PTFE |
Display |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Tilkobling | Kabel: 20 m, PVC; 3 x 0,5 mm² |
---|