M22-lys
KTV101
KTE-VOKM--RKG/US/IO
M22-lys
KTV101
KTE-VOKM--RKG/US/IO
- visualiseringslys i KTE-design
- Blinker, lyser, pulserer. En lampe for alt!
- egnet for symbolskiver i rustfritt stål og plast
- RGB-tilbakemelding med eller uten IO-Link
- M22-lys fungerer med og uten IO-Link-kommunikasjon
Produktegenskaper
Grensesnitt for kommunikasjon | IO-Link |
---|---|
Hus | gjenget type |
Dimensjoner [mm] | M22 x 1,00 / L = 39,70 |
Elektriske data
Driftsspenning [V] | 8,00...32,00 DC |
---|---|
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Strømforbruk |
|
---|
Innganger
Totalt antall innganger | 2 |
---|---|
Koblingsnivå høyt [V] | < 4,80; (ved 24V sikret av : Spenning <= Ub*0,2) |
Koblingsnivå lavt [V] | > 19,20; (ved 24V sikret på : Spenning >= Ub*0,8) |
Innganger |
|
---|
Grensesnitt
Grensesnitt for kommunikasjon | IO-Link | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overføringstype | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||||
IO-Links fordeler | 1.1.3 | ||||||||||||
Profiler |
|
||||||||||||
Min. prosess syklus tid [ms] | 5,00 |
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -30,00...65,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 65; IP 67; IP 69K; (på forsiden) |
Tester/godkjenninger
EMC |
|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vibrasjonsmotstand |
|
||||||||||||||
Støtmotstand |
|
||||||||||||||
Kontinuerlig støtmotstand |
|
||||||||||||||
MTTF [ANN] | 309,00 |
Mekaniske data
Vekt [g] | 48,10 |
---|---|
Hus | gjenget type |
Dimensjoner [mm] | M22 x 1,00 / L = 39,70 |
Gjengebetegnelse | M22 x 1,00 |
Materialer | hus: PA; låsemuttere:: PBT |
Displayer/driftselementer
Display |
|
---|
Tilbehør
Varer som leveres |
|
||
---|---|---|---|
Tilbehør kreves |
|
Merknader
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Elektrisk tilkobling
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A |
---|