Elektrisk design | PNP/NPN |
---|---|
Utgangsfunksjon | normalt åpen / normal lukket |
Grensesnitt for kommunikasjon | IO-Link |
Driftsprinsipp | dynamisk; (statisk; bistable parameteriserbar) |
---|
Driftsspenning [V] | 12,00...30,00 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | 30,00 |
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Elektrisk design | PNP/NPN |
---|---|
Utgangsfunksjon | normalt åpen / normal lukket |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 150,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Responstid [ms] | 35,00 |
---|
Alternativer for parameterinnstilling | normalt åpen / normal lukket; PnP/nPn; statisch / dynamisch / bistabil / Ein- Ausschaltverzögerung; Aktivierungs- Operations- Inputfarbe; lysstyrke; Sensitivität |
---|
Grensesnitt for kommunikasjon | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Overføringstype | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Links fordeler | 1.1 | ||||
SDCI standard | IEC 61131-9 | ||||
Profiler | Smart Sensor: Type 0 Generic Profiled Sensor; Identification and Diagnosis; Fixed Switching Signal Channel | ||||
SIO modus | ja | ||||
Nødvendig hovedporttype | A | ||||
Prosessdata analog | 1,00 | ||||
Behandle data binær | 1,00 | ||||
Min. prosess syklus tid [ms] | 3,50 | ||||
Støttede DeviceIDs |
|
Omgivelsestemperatur [°C] | -20,00...80,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 65; IP 67; IP 69K; (på forsiden) |
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 359,00 |
Vekt [g] | 93,00 |
---|---|
Materialer | PA 6.6-GF30 svart; active side: PA Grilamid TR 90UV |
Display |
|
---|
Varer som leveres |
|
||
---|---|---|---|
Tilbehør (valgfritt) |
|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Tilkobling | Kabel: 2 m, PUR |
---|