Elektrisk design | PNP |
---|---|
Utgangsfunksjon | normalt åpen |
Dimensjoner [mm] | Ø 96,90 / L = 11,00 |
Driftsprinsipp | dynamisk |
---|
Driftsspenning [V] | 12,00...30,00 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | 30,00 |
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Innkoblingsforsinkelsestid [ms] | 500,00 |
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Utgangsfunksjon | normalt åpen |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 200,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Lengde på utgangssignal [ms] | 300,00 |
Responstid [ms] | 35,00 |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -40,00...85,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67; IP 69K; (på forsiden) |
MTTF [ANN] | 419,00 |
---|
Vekt [g] | 115,00 |
---|---|
Dimensjoner [mm] | Ø 96,90 / L = 11,00 |
Materialer | active side: PA Grilamid TR 90UV gjennomsiktig; hus: PC/ABS svart |
Display |
|
---|
Tilbehør (valgfritt) |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Tilkobling | Kabel: 0,3 m, PUR |
---|---|
Tilkobling | Koblinger: 1 x M8; koding: A |