Elektrisk design | PNP |
---|---|
Utgangsfunksjon | normalt åpen / normal lukket; (Utvalg) |
Sensorrekkevidde [mm] | 12,00 |
Grensesnitt for kommunikasjon | IO-Link |
Hus | rektangulær |
Dimensjoner [mm] | 20,00 x 7,00 x 48,00 |
Driftsspenning [V] | 10,00...30,00 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 17,00 |
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Måleprinsipp | Kapasitiv |
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Utgangsfunksjon | normalt åpen / normal lukket; (Utvalg) |
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 2,50 |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 100,00 |
Koblingsfrekvens DC [Hz] | 10,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Sensorrekkevidde [mm] | 12,00 |
---|---|
Reell sensorrekkevidde Sr [mm] | 12,00 ± 10 % |
Hysterese [X01] | 1,00...15,00 |
---|---|
Koblingspunktendring [X01] | -20,00...20,00 |
Alternativer for parameterinnstilling | justerbar via IO-Link |
---|
Grensesnitt for kommunikasjon | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Overføringstype | COM1 (4,8 kBaud) | ||||
IO-Links fordeler | 1.1 | ||||
SDCI standard | IEC 61131-9 CDV | ||||
Profiler | Smart Sensor | ||||
SIO modus | ja | ||||
Støttede DeviceIDs |
|
Omgivelsestemperatur [°C] | -40,00...80,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 65; IP 67; IP 69K |
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vibrasjonsmotstand |
|
||||||||||
Støtmotstand |
|
||||||||||
MTTF [ANN] | 771,00 | ||||||||||
Ul godkjenning |
|
Vekt [g] | 36,70 |
---|---|
Hus | rektangulær |
Montering | kan monteres ikke-fluktende |
Dimensjoner [mm] | 20,00 x 7,00 x 48,00 |
Materialer | PBT; TPE-U; rustfritt stål: |
Display |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Tilkobling | Kabel: 2 m, PUR; 3 x 0,14 mm² |
---|