Elektrisk design | PNP |
---|---|
Utgangsfunksjon | normalt åpen / normal lukket; (Utvalg) |
Sensorrekkevidde [mm] | programmerbar sensorområde |
Hus | gjenget type |
Dimensjoner [mm] | M30 x 1,50 / L = 116,00 |
Medier | tørr bulk materiale |
---|---|
Anbefalte medier | plast granulater |
Driftsspenning [V] | 10,00...30,00 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | 34,00; (typisk: 34 (24 V); maksimal: 39 (30 V)) |
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Måleprinsipp | Kapasitiv |
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Utgangsfunksjon | normalt åpen / normal lukket; (Utvalg) |
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 2,50 |
Maks. spenningsfall av funksjon sjekk utgang [V] | 3,50 |
Maks. gjeldende belastning for funksjon sjekk utgang [mA] | 10,00 |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 200,00 |
Koblingsfrekvens DC [Hz] | 10,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Type kortslutningsbeskyttelse | pulsert |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Sensorrekkevidde [mm] | programmerbar sensorområde |
---|---|
Senseområde justerbar | ja |
Omgivelsestemperatur [°C] | -15,00...230,00 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Merknad om omgivelsestemperatur |
|
||||
Beskyttelse | IP 67 |
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 347,00 |
Vekt [g] | 458,50 |
---|---|
Hus | gjenget type |
Montering | kan monteres ikke-fluktende |
Dimensjoner [mm] | M30 x 1,50 / L = 116,00 |
Gjengebetegnelse | M30 x 1,50 |
Materialer | boligsensor: PPS; messing messing hvit bronsebelagt; boligelektronikk: PBT; PP; messing messing hvit bronsebelagt |
Display |
|
---|
Varer som leveres |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Kabel: 2 m |
Koblinger: 1 x M12; koding: A |