Elektrisk design | PNP |
---|---|
Utgangsfunksjon | normalt åpen |
Sensorrekkevidde [mm] | 0,50...40,00 |
Grensesnitt for kommunikasjon | IO-Link |
Hus | gjenget type |
Dimensjoner [mm] | M30 x 1,50 / L = 92,00 |
Mediumtemperatur [°C] | -25,00...110,00 |
---|
Driftsspenning [V] | 10,00...30,00 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 22,00 |
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
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 200,00 |
Koblingsfrekvens DC [Hz] | 30,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Sensorrekkevidde [mm] | 0,50...40,00 |
---|---|
Senseområde justerbar | ja |
Fabrikkinnstilling sensing range [mm] | 15,00 |
Reell sensorrekkevidde Sr [mm] | 15,00 ± 10 % |
Hysterese [X01] | 1,00...15,00 |
---|---|
Koblingspunktendring [X01] | -15,00...15,00 |
Grensesnitt for kommunikasjon | IO-Link |
---|---|
Overføringstype | COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Links fordeler | 1.1 |
SDCI standard | IEC 61131-9 |
Profiler | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification |
SIO modus | ja |
Nødvendig hovedporttype | A |
Min. prosess syklus tid [ms] | 20,00 |
IO-Link-funksjoner (acyclical) | applikasjonsspesifikk tagg; driftstimer teller; normalt åpen / normal lukket(); PNP / NPN (parametrierbar); Intuitiv koblingspunktinnstilling; Hysterese |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...80,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 65; IP 67; IP 69K |
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vibrasjonsmotstand |
|
||||||||||
Støtmotstand |
|
||||||||||
MTTF [ANN] | 903,84 | ||||||||||
Ul godkjenning |
|
Vekt [g] | 99,20 |
---|---|
Hus | gjenget type |
Montering | quasi flush |
Dimensjoner [mm] | M30 x 1,50 / L = 92,00 |
Gjengebetegnelse | M30 x 1,50 |
Materialer | PBT; PC; POM |
Display |
|
---|
Varer som leveres |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Tilkobling | Kabel: 2 m, PUR, Ø 4 mm; 3 x 0,34 mm² |
---|