Elektrisk design | PNP/NPN; (automatisk belastningsdeteksjon PNP/NPN) |
---|---|
Utgangsfunksjon | normalt åpen / normal lukket; (Utvalg) |
Sensorrekkevidde [mm] | 15,00 |
Grensesnitt for kommunikasjon | IO-Link |
Hus | gjenget type |
Dimensjoner [mm] | M30 x 1,50 / L = 90,00 |
Driftsspenning [V] | 10,00...30,00 DC; (10...36 DC (60 °C)) |
---|---|
Strømforbruk [mA] | 18,00 |
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Måleprinsipp | Kapasitiv |
Elektrisk design | PNP/NPN; (automatisk belastningsdeteksjon PNP/NPN) |
---|---|
Utgangsfunksjon | normalt åpen / normal lukket; (Utvalg) |
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 2,50 |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 100,00 |
Koblingsfrekvens DC [Hz] | 10,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Sensorrekkevidde [mm] | 15,00 |
---|
Hysterese [X01] | 1,00...15,00 |
---|---|
Koblingspunktendring [X01] | -20,00...20,00 |
Grensesnitt for kommunikasjon | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Overføringstype | COM1 (4,8 kBaud) | ||||
IO-Links fordeler | 1.1 | ||||
SDCI standard | IEC 61131-9 CDV | ||||
Profiler | Smart Sensor | ||||
SIO modus | ja | ||||
Min. prosess syklus tid [ms] | 101,00 | ||||
Støttede DeviceIDs |
|
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...80,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 65; IP 67 |
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vibrasjonsmotstand |
|
||||||||||
Støtmotstand |
|
||||||||||
MTTF [ANN] | 622,00 |
Vekt [g] | 118,80 |
---|---|
Hus | gjenget type |
Montering | kan monteres ikke-fluktende |
Dimensjoner [mm] | M30 x 1,50 / L = 90,00 |
Gjengebetegnelse | M30 x 1,50 |
Materialer | hus: rustfritt stål (1.4404 / 316L); trykkeknapper: TPE-U; dekke: PBT; LED-vindu: PEI |
Display |
|
||
---|---|---|---|
Lær funksjon | ja | ||
Elektronisk lås | ja |
Varer som leveres |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Koblinger: 1 x M12; koding: A |