Elektrisk design | PNP |
---|---|
Utgangsfunksjon | komplementære |
Sensorrekkevidde [mm] | 15,00 |
Hus | gjenget type |
Dimensjoner [mm] | M30 x 1,50 / L = 150,00 |
Driftsspenning [V] | 10,00...30,00 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 20,00 |
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Måleprinsipp | Kapasitiv |
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Utgangsfunksjon | komplementære |
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 2,50 |
Maks. lekkasjestrøm [mA] | 0,1 |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 200,00 |
Koblingsfrekvens DC [Hz] | 10,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Type kortslutningsbeskyttelse | pulsert |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Sensorrekkevidde [mm] | 15,00 |
---|---|
Senseområde justerbar | ja |
Fabrikkinnstilling sensing range [mm] | 15,00 |
Reell sensorrekkevidde Sr [mm] | 15,00 ± 10 % |
Hysterese [X01] | 1,00...15,00 |
---|---|
Koblingspunktendring [X01] | -20,00...20,00 |
Omgivelsestemperatur [°C] | -20,00...60,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 65; IP 67 |
ATEX-merking | II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMC |
|
||||||||||||
MTTF [ANN] | 463,00 |
Vekt [g] | 149,00 |
---|---|
Hus | gjenget type |
Montering | kan monteres ikke-fluktende |
Dimensjoner [mm] | M30 x 1,50 / L = 150,00 |
Gjengebetegnelse | M30 x 1,50 |
Materialer | PBT; PA |
Display |
|
---|
Varer som leveres |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Tilkobling | terminaler: 0,34...1,5 mm²; Kabelskjede: Ø 5...9 mm; Kabelgjennomføringer: M20 X 1,5 |
---|