Utgangsfunksjon | normalt åpen / normal lukket; (Utvalg) |
---|---|
Sensorrekkevidde [mm] | 15,00 |
Hus | gjenget type |
Dimensjoner [mm] | M30 x 1,50 / L = 150,00 |
Driftsspenning [V] | 30,00...250,00 AC / 20,00...250,00 DC |
---|---|
Beskyttelsesklasse | II |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Måleprinsipp | Kapasitiv |
Utgangsfunksjon | normalt åpen / normal lukket; (Utvalg) | |
---|---|---|
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 8,00 | |
Maks. spenningsfall koblingsutgang AC [V] | 10,00 | |
Minimum belastningstrøm [mA] | 5,00 | |
Maks. lekkasjestrøm [mA] | 2,5 (250 V AC) / 1,7 (110 V AC) / 1,5 (24 V DC) | |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang AC [mA] | 100,00; (150 (...40 °C)) | |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 100,00; (150 (...40 °C)) | |
Kortsiktig nåværende vurdering av bytteutgang [mA] | 1 000,00; (20ms / 0,5Hz) | |
Koblingsfrekvens AC [Hz] | 10,00 | |
Koblingsfrekvens DC [Hz] | 10,00 | |
Merknader om svitjefrekvens [Hz] |
|
|
Beskyttelse mot kortslutning | nei | |
Overbelastningsbeskyttelse | nei |
Sensorrekkevidde [mm] | 15,00 |
---|---|
Senseområde justerbar | ja |
Fabrikkinnstilling sensing range [mm] | 15,00 |
Reell sensorrekkevidde Sr [mm] | 15,00 ± 10 % |
Korreksjonsfaktor | glass: 0,40 / vann: 1,00 / keramikk: 0,20 / PVC: 0,20 |
---|---|
Hysterese [X01] | 1,00...15,00 |
Koblingspunktendring [X01] | -20,00...20,00 |
Omgivelsestemperatur [°C] | -20,00...60,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 65; IP 67 |
ATEX-merking | II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMC |
|
||||||||||||
MTTF [ANN] | 305,00 |
Vekt [g] | 150,00 |
---|---|
Hus | gjenget type |
Montering | kan monteres ikke-fluktende |
Dimensjoner [mm] | M30 x 1,50 / L = 150,00 |
Gjengebetegnelse | M30 x 1,50 |
Materialer | PBT; PA |
Display |
|
---|
Sansefelthøyde | miniatyr sikring til IEC60127-2 ark 1; ≤ 2 A; hurtigvirkende; Plasser sikringen utenfor det farlige området. |
---|
Varer som leveres |
|
---|
Merknader |
|
|
---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
Tilkobling | terminaler: 0,34...2,5 mm²; Kabelskjede: Ø 5...9 mm; Kabelgjennomføringer: M20 X 1,5 |
---|