Elektrisk design | NAMUR |
---|---|
Utgangsfunksjon | normalt lukket |
Sensorrekkevidde [mm] | 8,00 |
Hus | gjenget type |
Dimensjoner [mm] | M18 x 1,00 / L = 84,00 |
Tilkobling til koblingsforsterkere | ja |
---|---|
Svitsjeforsterkere | tilkobling til sertifiserte egensikre kretser med maks. verdier: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW |
Nominell spenning DC [V] | 8,20; (1kΩ) |
Forsyningsspenning DC [V] | 7,50...15,00 |
Strømforbruk [mA] | < 1,00; (deaktivert; ledende: > 2,2) |
Beskyttelsesklasse | II |
Elektrisk design | NAMUR |
---|---|
Utgangsfunksjon | normalt lukket |
Koblingsfrekvens DC [Hz] | 4,00 |
Sensorrekkevidde [mm] | 8,00 |
---|---|
Senseområde justerbar | ja |
Fabrikkinnstilling sensing range [mm] | 8,00 |
Reell sensorrekkevidde Sr [mm] | 8,00 ± 10 % |
Korreksjonsfaktor | glass: 0,40 / vann: 1,00 / keramikk: 0,20 / PVC: 0,20 |
---|---|
Hysterese [X01] | 1,00...15,00 |
Koblingspunktendring [X01] | -15,00...15,00 |
Omgivelsestemperatur [°C] | -20,00...60,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
Godkjenning | BVS 13 ATEX E009 X; IECEx BVS 13.0015 X | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATEX-merking | II 1G Ex ia IIB T4 Ga | ||||||||||
II 1D Ex ia IIIC T135°C Da | |||||||||||
EMC |
|
||||||||||
Støtmotstand |
|
||||||||||
MTTF [ANN] | 503,00 |
Maks. intern kapasitans [nF] | 11,50 |
---|---|
Maks. intern induktans [µH] | 3,00 |
Vekt [g] | 320,00 |
---|---|
Hus | gjenget type |
Montering | kan monteres ikke-fluktende |
Dimensjoner [mm] | M18 x 1,00 / L = 84,00 |
Gjengebetegnelse | M18 x 1,00 |
Materialer | PBT |
Display |
|
---|
Varer som leveres |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Tilkobling | Kabel: 6 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|