Utgangsfunksjon | normalt åpen / normal lukket; (Utvalg) |
---|---|
Sensorrekkevidde [mm] | 4,00...24,00; (programmeringsknapper) |
Hus | gjenget type |
Dimensjoner [mm] | M18 x 1,00 / L = 87,00 |
Installasjon | deteksjon gjennom ikke-metallisk beholdervegg eller på bypassrør |
---|---|
Medier | tørr bulk materiale; væsker |
Anbefalte medier | medier med dielektrisk konstant < 20; Oljer |
Frekvens AC [Hz] | 47,00...63,00 |
---|---|
Driftsspenning [V] | 30,00...250,00 AC / 20,00...250,00 DC |
Beskyttelsesklasse | II |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Utgangsfunksjon | normalt åpen / normal lukket; (Utvalg) |
---|---|
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 8,00 |
Maks. spenningsfall koblingsutgang AC [V] | 10,00 |
Maks. lekkasjestrøm [mA] | 2,5 (250 V AC) / 1,7 (110 V AC) / 1,5 (24 V DC) |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang AC [mA] | 100,00; (150 (...40 °C)) |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 100,00; (150 (...40 °C)) |
Kortsiktig nåværende vurdering av bytteutgang [mA] | 1 000,00; (20 ms / 0,5 Hz) |
Koblingsfrekvens AC [Hz] | 10,00 |
Koblingsfrekvens DC [Hz] | 10,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | nei |
Overbelastningsbeskyttelse | nei |
Sensorrekkevidde [mm] | 4,00...24,00; (programmeringsknapper) |
---|---|
Senseområde justerbar | ja |
Fabrikkinnstilling sensing range [mm] | 12,00 |
Reell sensorrekkevidde Sr [mm] | 12,00 ± 10 % |
Korreksjonsfaktor | glass: 0,40 / vann: 1,00 / keramikk: 0,20 / PVC: 0,10 |
---|---|
Hysterese [X01] | 1,00...15,00 |
Koblingspunktendring [X01] | -20,00...20,00 |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...80,00 | |
---|---|---|
Merknad om omgivelsestemperatur |
|
|
Beskyttelse | IP 65; IP 67 |
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 321,00 |
Vekt [g] | 60,00 |
---|---|
Hus | gjenget type |
Montering | kan monteres ikke-fluktende |
Dimensjoner [mm] | M18 x 1,00 / L = 87,00 |
Gjengebetegnelse | M18 x 1,00 |
Materialer | hus: PBT; trykkeknapper: TPE-U; LED-vindu: PC |
Display |
|
---|
Sansefelthøyde | miniatyr sikring til IEC60127-2 ark 1; ≤ 2 A; hurtigvirkende |
---|
Varer som leveres |
|
---|
Merknader |
|
||
---|---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
Koblinger: 1 x 1/2"; koding: C |