Måleprinsipp | MEMS kapasitiv |
---|---|
Grensesnitt for kommunikasjon | CAN |
Antall måleakser | 2 |
---|---|
Vinkelområde [°] | 0…360 / ± 180 |
Funksjon prinsipp | statisk |
---|---|
Applikasjon | Høypresisjon helningsmåling i 2 akser for mobile applikasjoner |
Driftsspenning [V] | 9,20...30,00 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | 70,00; (24 V DC, 25 °C) |
Maks. strømforbruk [mA] | 310,00; (9,2 V DC; -40 °C) |
Min. isolasjonsmotstand [MΩ] | 100,00; (500 V DC) |
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Innkoblingsforsinkelsestid [s] | 300,00; (oppvarmingstid; Maks. initialiseringstid: 1000 ms) |
Måleprinsipp | MEMS kapasitiv |
---|
Antall måleakser | 2 |
---|---|
Vinkelområde [°] | 0…360 / ± 180 |
Grensefrekvens [Hz] | 0,50...10,00; (parameteriserbar) |
Måleområde for vibrasjon [g] | 16,00; (± 2; ± 4; ±8 g parameteriserbar) |
---|---|
Måleområde for vibrasjon [mm/s] | 3 200,00 |
Frekvensområde [Hz] | 0,10...400,00 |
Antall måleakser | X/Y/Z parameteriserbar |
Nøyaktighet [°] | ≤ ± 0,5; (absolutt) |
---|---|
Hysterese [°] | ≤ ± 0.05 |
Repeterbarhet [°] | ≤ ± 0,1 |
Oppløsning [°] | 0,10; (parameteriserbar) |
Temperatur koeffisient [1/K] | ≤ ± 0,02 ° |
Grensesnitt for kommunikasjon | CAN |
---|---|
Antall CAN-grensesnitt | 1 |
Avsluttende motstand | ja; (intern ; parameteriserbar) |
Protokoll | CANopen | ||
---|---|---|---|
Fabrikkinnstilling |
|
||
Versjon | CiA DS301 V4.2.0; DSP-410 V2.0.0; CiA 306 V1.3.0 |
Omgivelsestemperatur [°C] | -40,00...85,00 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40,00...85,00 |
Beskyttelse | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
EMC |
|
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Støtmotstand |
|
||||||||||||||||||
Vibrasjonsmotstand |
|
||||||||||||||||||
Saltspraytest |
|
||||||||||||||||||
Fuktig varme |
|
||||||||||||||||||
MTTF [ANN] | 372,00 | ||||||||||||||||||
Standard | Samsvar med ECE R 10, rev. 5; ISO 7637-3: 2007-07 |
Vekt [g] | 413,50 |
---|---|
Dimensjoner [mm] | 90,00 x 62,00 x 33,20 |
Materialer | hus: diecast zinc forniklet |
Monteringsretning | horisontal |
Display |
|
---|
Varer som leveres |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Koblinger: 1 x M12; koding: A |
Koblinger: 1 x M12; koding: A |
Mess- und Montagerichtung
|
|
---|