Måleprinsipp | MEMS kapasitiv; (Akselerasjonssensor ; gyroskop) |
---|---|
Antall måleakser | 2; (X/Y) |
Grensesnitt for kommunikasjon | CAN |
Vinkelområde [°] | ± 90 |
---|
Funksjon prinsipp | dynamisk |
---|---|
Applikasjon | Hellingsmåling med høy presisjon i dynamiske applikasjoner |
Driftsspenning [V] | 9,00...30,00 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 65,00; (9 ... 30 V DC) |
Min. isolasjonsmotstand [MΩ] | 100,00; (500 V DC) |
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Måleprinsipp | MEMS kapasitiv; (Akselerasjonssensor ; gyroskop) |
---|---|
Antall måleakser | 2; (X/Y) |
Vinkelområde [°] | ± 90 |
---|---|
Måler rekkeviddeakselerasjon [g] | ± 4 |
Måleområde kjøretøy yaw rate [°/s] | ± 500 |
Hysterese [°] | ≤ ± 0,05 |
---|---|
Repeterbarhet [°] | ± 0,05 |
Oppløsning [°] | 0,01; (parameteriserbar) |
Temperatur koeffisient [1/K] | ≤ ± 0,008° |
Nøyaktighet [°] | ± 0,5 |
---|
Nøyaktighet [°] | ± 0,3 |
---|
Grensesnitt for kommunikasjon | CAN |
---|---|
Antall CAN-grensesnitt | 1 |
Avsluttende motstand | ja; (intern ; parameteriserbar) |
Protokoll | CANopen | ||
---|---|---|---|
Fabrikkinnstilling |
|
||
Versjon | CiA DS301 V4.2.0; DSP-410 V2.0.0; CiA 306 V1.3.0 |
Omgivelsestemperatur [°C] | -40,00...85,00 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40,00...85,00 |
Beskyttelse | IP 67; IP 68; IP 69K |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Støtmotstand |
|
||||
Vibrasjonsmotstand |
|
||||
MTTF [ANN] | 260,00 |
Vekt [g] | 210,00 |
---|---|
Dimensjoner [mm] | 27,00 x 59,00 x 118,50 |
Materialer | hus: helstøpt aluminium svart; pottemasse: polyuretan harpiks |
Monteringsretning | horisontal |
Display |
|
---|
Varer som leveres |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Koblinger: 1 x M12; koding: A |
Koblinger: 1 x M12; koding: A |
Mess- und Montagerichtung
|
|
---|