Dimensjoner [mm] | M12 x 1,00 / L = 63,00 |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | 0,00...100,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 1 048,00 |
Vekt [g] | 84,50 |
---|---|
Dimensjoner [mm] | M12 x 1,00 / L = 63,00 |
Gjengebetegnelse | M12 x 1,00 |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Koblinger: 1 x M12; koding: A |