Induktiv sensor
IY5063
IYB3-1,5-APKG/AS
Induktiv sensor
IY5063
IYB3-1,5-APKG/AS
- For bruk der plassen er begrenset
- Med plassbesparende M8-kontakt
- Godt synlig indikasjon på koblingsstatus
- Robust hus i rustfritt stål for bruk i tøffe industrielle miljøer
- Svært høy koblingsfrekvens
Produktegenskaper
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Utgangsfunksjon | normalt lukket |
Sensorrekkevidde [mm] | 1,50 |
Hus | gjenget type |
Dimensjoner [mm] | M5 x 0,50 / L = 40,00 |
Elektriske data
Driftsspenning [V] | 10,00...36,00 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | 15,00; (24 V) |
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Utganger
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Utgangsfunksjon | normalt lukket |
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 2,50 |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 100,00 |
Koblingsfrekvens DC [Hz] | 2 000,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Type kortslutningsbeskyttelse | pulsert |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Deteksjonsområde
Sensorrekkevidde [mm] | 1,50 |
---|---|
Reell sensorrekkevidde Sr [mm] | 1,50 ± 10 % |
Driftsavstand [mm] | 0,00...1,20 |
Nøyaktighet/avvik
Korreksjonsfaktor | stål:: 1,00 / rustfritt stål:: 0,70 / messing: 0,50 / aluminium: 0,40 / kobber: 0,30 |
---|---|
Hysterese [X01] | 1,00...15,00 |
Koblingspunktendring [X01] | -10,00...10,00 |
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...70,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 65; IP 67 |
Tester/godkjenninger
EMC |
|
---|
Mekaniske data
Vekt [g] | 10,40 |
---|---|
Hus | gjenget type |
Montering | kan monteres innfelt |
Dimensjoner [mm] | M5 x 0,50 / L = 40,00 |
Gjengebetegnelse | M5 x 0,50 |
Materialer | hus: rustfritt stål (1.4305 / 303); LED-vindu: PPSU; sensorflate: POM |
Tiltrekkingsmoment [Nm] | 2,00 |
Displayer/driftselementer
Display |
|
---|
Tilbehør
Varer som leveres |
|
---|
Merknader
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Elektrisk tilkobling - koble
Tilkobling | Koblinger: 1 x M8; koding: A |
---|