Elektrisk design | PNP |
---|---|
Utgangsfunksjon | 3 x normalt åpen |
Dimensjoner [mm] | 65,00 x 52,00 x 110,00 |
Applikasjon | posisjonstilbakemelding for seteventiler og membranventiler; absolutt avstandsmåling; overvåking av ventiltetningen |
---|
Driftsspenning [V] | 18,00...36,00 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | 42,00; (24 V) |
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Innkoblingsforsinkelsestid [ms] | 2 000,00 |
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Utgangsfunksjon | 3 x normalt åpen |
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 2,50 |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 100,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Type kortslutningsbeskyttelse | pulsert |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Måleområde [mm] | 0,00...80,00 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maks. mål hastighet [m/s] | 1,00 | ||||||||||
Oppløsning av ventilslag [mm] | 0,20 | ||||||||||
Objekt |
|
Alternativer for parameterinnstilling | 3 koblingspunkter som kan defineres fritt innenfor måleområdet |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...85,00 | |
---|---|---|
Merknad om omgivelsestemperatur |
|
|
Beskyttelse | IP 65; IP 67; (bare i forbindelse med en installasjon i ventilhodet som gir tilstrekkelig beskyttelse mot mekanisk skade på sensoren) |
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 298,00 |
Vekt [g] | 217,50 |
---|---|
Type montering | 3-hulls flens |
Dimensjoner [mm] | 65,00 x 52,00 x 110,00 |
Materialer | PA; TPE; PP; LCP |
Display |
|
---|
Varer som leveres |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Tilkobling | Kabel: 0,3 m, PVC; 5 x 0,14 mm² |
---|---|
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A |