Elektrisk design | PNP |
---|---|
Utgangsfunksjon | normalt åpen |
Sensorrekkevidde [mm] | 20,00 |
Hus | rektangulær |
Dimensjoner [mm] | 40,00 x 40,00 x 118,00 |
Spesiell egenskap | Magnetisk felt immun |
---|---|
Magnetisk felt immun | ja |
Driftsspenning [V] | 10,00...30,00 DC; (driftsspenning "forsyningsklasse 2" iht UL ; "forsyning begrenset spenning / strøm" til UL) |
---|---|
Strømforbruk [mA] | 20,00; (24 V) |
Beskyttelsesklasse | II |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Utgangsfunksjon | normalt åpen |
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 3,00 |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 200,00 |
Koblingsfrekvens DC [Hz] | 5,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Type kortslutningsbeskyttelse | pulsert |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Sensorrekkevidde [mm] | 20,00 |
---|---|
Reell sensorrekkevidde Sr [mm] | 20,00 ± 10 % |
Driftsavstand [mm] | 0,00...16,20 |
Korreksjonsfaktor | stål:: 1,00 / rustfritt stål:: 0,70 / messing: 0,40 / aluminium: 0,30 / kobber: 0,30 |
---|---|
Hysterese [X01] | 1,00...10,00 |
Koblingspunktendring [X01] | -10,00...10,00 |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...85,00 | |
---|---|---|
Merknad om omgivelsestemperatur |
|
|
Maks. høyde over havet [m] | 2 000,00 | |
Beskyttelse | IP 68; IP 69K |
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vibrasjonsmotstand |
|
||||||||||
Støtmotstand |
|
||||||||||
Kontinuerlig støtmotstand |
|
||||||||||
Rask temperaturendring |
|
||||||||||
MTTF [ANN] | 582,60 | ||||||||||
Ul godkjenning |
|
Vekt [g] | 253,00 |
---|---|
Hus | rektangulær |
Montering | kan monteres innfelt |
Dimensjoner [mm] | 40,00 x 40,00 x 118,00 |
Materialer | PA 6,6; diecast zinc epoksybelagt; sensorflate: PA 6,6; LED-vindu: PA; nedere del: PA 6,6; skruer: rustfritt stål: |
Display |
|
---|
Merknader |
|
||
---|---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A |
---|