Elektrisk design | PNP |
---|---|
Utgangsfunksjon | normalt åpen |
Sensorrekkevidde [mm] | 4,00 |
Hus | rektangulær |
Dimensjoner [mm] | 28,00 x 10,00 x 16,00 |
Driftsspenning [V] | 10,00...30,00 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | 15,00 |
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
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 200,00 |
Koblingsfrekvens DC [Hz] | 2 000,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Sensorrekkevidde [mm] | 4,00 |
---|---|
Reell sensorrekkevidde Sr [mm] | 4,00 ± 10 % |
Driftsavstand [mm] | 0,00...3,24 |
Hysterese [X01] | 1,00...15,00 |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...70,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 2 965,00 |
Vekt [g] | 43,60 |
---|---|
Hus | rektangulær |
Montering | kan monteres ikke-fluktende |
Dimensjoner [mm] | 28,00 x 10,00 x 16,00 |
Materialer | PBT |
Tiltrekkingsmoment [Nm] | < 0,50; (med skive) |
Display |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Tilkobling | Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,14 mm² |
---|