Elektrisk design | PNP |
---|---|
Utgangsfunksjon | normalt åpen |
Sensorrekkevidde [mm] | 2,00 |
Hus | rektangulær |
Dimensjoner [mm] | 28,00 x 10,00 x 16,00 |
Driftsspenning [V] | 10,00...30,00 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 15,00 |
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
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 200,00 |
Koblingsfrekvens DC [Hz] | 800,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Sensorrekkevidde [mm] | 2,00 |
---|---|
Reell sensorrekkevidde Sr [mm] | 2,00 ± 10 % |
Driftsavstand [mm] | 0,00...1,62 |
Økt sensorområde | nei |
Korreksjonsfaktor | stål:: 1,00 / rustfritt stål:: 0,70 / messing: 0,40 / aluminium: 0,30 / kobber: 0,20 |
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
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 3 044,00 | ||||||||||||
Ul godkjenning |
|
Vekt [g] | 17,20 |
---|---|
Hus | rektangulær |
Montering | kan monteres innfelt |
Dimensjoner [mm] | 28,00 x 10,00 x 16,00 |
Materialer | hus: PBT; dekke: PBT |
Tiltrekkingsmoment [Nm] | < 0,50; (med skive) |
Display |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Kabel: 0,3 m, PUR, Ø 3,5 mm; 3 x 0,14 mm² |
Tilkobling | Koblinger: 1 x M8; koding: A |
---|