Elektrisk design | PNP |
---|---|
Utgangsfunksjon | normalt lukket |
Sensorrekkevidde [mm] | 2,00 |
Hus | rektangulær |
Dimensjoner [mm] | 28,00 x 10,00 x 16,00 |
Driftsspenning [V] | 10,00...30,00 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 15,00 |
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Utgangsfunksjon | normalt lukket |
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 2,50 |
Maks. lekkasjestrøm [mA] | 0,5 |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 200,00 |
Kortsiktig nåværende vurdering av bytteutgang [mA] | 200,00 |
Koblingsfrekvens DC [Hz] | 800,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Sensorrekkevidde [mm] | 2,00 |
---|---|
Reell sensorrekkevidde Sr [mm] | 2,00 ± 10 % |
Driftsavstand [mm] | 0,00...1,62 |
Korreksjonsfaktor | stål:: 1,00 / rustfritt stål:: 0,70 / messing: 0,40 / aluminium: 0,30 / kobber: 0,20 |
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
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vibrasjonsmotstand |
|
||||||||||||
Støtmotstand |
|
||||||||||||
MTTF [ANN] | 3 044,00 | ||||||||||||
Ul godkjenning |
|
Vekt [g] | 44,40 |
---|---|
Hus | rektangulær |
Montering | kan monteres innfelt |
Dimensjoner [mm] | 28,00 x 10,00 x 16,00 |
Materialer | hus: PBT; dekke: PBT |
Tiltrekkingsmoment [Nm] | < 0,50; (med skive) |
Display |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Tilkobling | Kabel: 2 m, PVC, Ø 3,5 mm; 3 x 0,14 mm² |
---|