Elektrisk design | PNP |
---|---|
Utgangsfunksjon | normalt åpen |
Sensorrekkevidde [mm] | 8,00 |
Hus | rektangulær |
Dimensjoner [mm] | 20,00 x 8,00 x 32,00 |
Spesiell egenskap | Drakjede egnethet; Økt sensorområde |
---|
Driftsspenning [V] | 10,00...30,00 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 10,00 |
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
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 100,00 |
Koblingsfrekvens DC [Hz] | 400,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Sensorrekkevidde [mm] | 8,00 |
---|---|
Reell sensorrekkevidde Sr [mm] | 8,00 ± 10 % |
Driftsavstand [mm] | 0,00...6,48 |
Økt sensorområde | ja |
Korreksjonsfaktor | stål:: 1,00 / rustfritt stål:: 0,70 / messing: 0,50 / aluminium: 0,40 / kobber: 0,30 | |||
---|---|---|---|---|
Hysterese [X01] | 1,00...15,00 | |||
Koblingspunktendring [X01] | -10,00...10,00 | |||
Schaltpunktdrift Zusatz |
|
Omgivelsestemperatur [°C] | -40,00...85,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68 |
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vibrasjonsmotstand |
|
||||||||||
Støtmotstand |
|
||||||||||
Kontinuerlig støtmotstand |
|
||||||||||
Rask temperaturendring |
|
||||||||||
MTTF [ANN] | 1 688,00 | ||||||||||
Ul godkjenning |
|
Vekt [g] | 79,40 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Hus | rektangulær | ||||
Montering | kan monteres innfelt | ||||
Dimensjoner [mm] | 20,00 x 8,00 x 32,00 | ||||
Materialer | diecast zinc spesielt belegg; sensorflate: PBT oransje; LED-vindu: TPU; potting: PUR | ||||
Drakjede egnethet | ja | ||||
Drakjede egnethet |
|
Display |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Tilkobling | Kabel: 2 m, PUR, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² |
---|