Elektrisk design | PNP |
---|---|
Utgangsfunksjon | 2 x normalt åpen |
Sensorrekkevidde [mm] | 2,00 |
Hus | rektangulær |
Spesiell egenskap | Magnetisk felt immun |
---|---|
Magnetisk felt immun | ja |
Driftsspenning [V] | 10,00...30,00 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | 15,00; (24 V) |
Beskyttelsesklasse | II |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Utgangsfunksjon | 2 x normalt åpen |
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 2,00 |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 200,00 |
Koblingsfrekvens DC [Hz] | 25,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Type kortslutningsbeskyttelse | pulsert |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Sensorrekkevidde [mm] | 2,00 |
---|---|
Reell sensorrekkevidde Sr [mm] | 2,00 ± 10 % |
Driftsavstand [mm] | 0,00...1,62 |
Korreksjonsfaktor | stål:: 1,00 / rustfritt stål:: 0,85 / aluminium: 0,40 / kobber: 0,30 |
---|---|
Koblingspunktendring [X01] | -10,00...10,00 |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...70,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
EMC |
|
---|
Vekt [g] | 59,50 |
---|---|
Hus | rektangulær |
Montering | kan monteres ikke-fluktende |
Materialer | hus: ABS |
Lengde L [mm] | 160,00 |
Display |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A |
---|