Elektrisk design | PNP |
---|---|
Utgangsfunksjon | normalt åpen |
Sensorrekkevidde [mm] | 2,00 |
Hus | rektangulær |
Dimensjoner [mm] | 40,00 x 12,00 x 26,00 |
Driftsspenning [V] | 10,00...36,00 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | 15,00; (24 V) |
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
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 250,00 |
Koblingsfrekvens DC [Hz] | 1 400,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Type kortslutningsbeskyttelse | pulsert |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Sensorrekkevidde [mm] | 2,00 |
---|---|
Reell sensorrekkevidde Sr [mm] | 2,00 ± 10 % |
Driftsavstand [mm] | 0,00...1,60 |
Korreksjonsfaktor | stål:: 1,00 / rustfritt stål:: 0,70 / messing: 0,40 / aluminium: 0,30 / kobber: 0,20 |
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
MTTF [ANN] | 2 577,00 |
Hus | rektangulær |
---|---|
Montering | kan monteres innfelt |
Dimensjoner [mm] | 40,00 x 12,00 x 26,00 |
Materialer | PBT |
Tiltrekkingsmoment [Nm] | < 0,50 |
---|
Tiltrekkingsmoment [Nm] | < 1,20; (når messinginnsatsen er i kontakt med motstykket) |
---|
Display |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Tilkobling | Kabel: 15 m, PVC; 3 x 0,5 mm² |
---|