Elektrisk design | PNP/NPN; (parameteriserbar) |
---|---|
Utgangsfunksjon | normalt åpen / normal lukket; (Utvalg) |
Grensesnitt for kommunikasjon | IO-Link |
Hus | rektangulær |
Dimensjoner [mm] | 40,00 x 40,00 x 54,00 |
Driftsspenning [V] | 10,00...30,00 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 20,00 |
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Elektrisk design | PNP/NPN; (parameteriserbar) |
---|---|
Utgangsfunksjon | normalt åpen / normal lukket; (Utvalg) |
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 2,50 |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 100,00 |
Koblingsfrekvens DC [Hz] | 100,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
IO IO-Link [mm] | 3,90...19,60; (parameteriserbar) |
---|---|
Måleområde IO-Link [mm] | 2,10...21,00 |
Korreksjonsfaktor | stål:: 1,00 / rustfritt stål:: 0,80 / messing: 0,40 / aluminium: 0,40 / kobber: 0,30 |
---|---|
Hysterese [X01] | 3,00...15,00 |
Linearitetsfeil for analog utgang [%] | ± 2 %; (av den endelige verdien av måleområdet) |
Skalerbar analog utgang [%] | ± 1 %; (av den endelige verdien av måleområdet) |
Temperatur koeffisient | ± 0,2 %/K; (av den endelige verdien av måleområdet) |
Grensesnitt for kommunikasjon | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Overføringstype | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Links fordeler | 1.1 | ||||
SDCI standard | IEC 61131-9 CDV | ||||
Profiler | Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Device Teach Channel; Binary Data Channel; Process Data Variable | ||||
SIO modus | ja | ||||
Nødvendig hovedporttype | A | ||||
Min. prosess syklus tid [ms] | 3,00 | ||||
Støttede DeviceIDs |
|
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...80,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 632,00 | ||||||||||
Innebygd programvare inkludert | ja | ||||||||||
Ul godkjenning |
|
Vekt [g] | 147,00 |
---|---|
Hus | rektangulær |
Sensorflate | 5 posisjoner valgbar |
Montering | kan monteres innfelt |
Dimensjoner [mm] | 40,00 x 40,00 x 54,00 |
Materialer | PA |
Display |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A; Støpt kropp: messing, messing hvit bronsebelagt |
---|