Elektrisk design | AS-i |
---|---|
Sensorrekkevidde [mm] | 15,00 |
Hus | rektangulær |
Dimensjoner [mm] | 40,00 x 40,00 x 54,00 |
Driftsspenning [V] | 26,50...31,60 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 35,00 |
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Elektrisk design | AS-i |
---|---|
Koblingsfrekvens DC [Hz] | 100,00 |
Sensorrekkevidde [mm] | 15,00 |
---|---|
Driftsavstand [mm] | 0,00...12,10 |
Korreksjonsfaktor | stål:: 1,00 / rustfritt stål:: 0,70 / messing: 0,50 / aluminium: 0,50 / kobber: 0,40 |
---|---|
Hysterese [X01] | 1,00...20,00 |
Koblingspunktendring [X01] | -10,00...10,00 |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...70,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 958,00 |
ASi-i versjon | 3.0 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utvidet adresseringsmodus | ja | |||||||||||||||
AS-i I/O-konfigurasjon [hex] | 0 | |||||||||||||||
AS-I ID-kode [hex] | A.E | |||||||||||||||
AS-i sertifikat | 71901 | |||||||||||||||
Tilordning av databiter |
|
Vekt [g] | 151,50 |
---|---|
Hus | rektangulær |
Sensorflate | 5 posisjoner valgbar |
Montering | kan monteres innfelt |
Dimensjoner [mm] | 40,00 x 40,00 x 54,00 |
Materialer | PBT; PPE |
Display |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A; låse: låse, dreibar |
---|