Elektrisk design | PNP |
---|---|
Utgangsfunksjon | normalt åpen |
Sensorrekkevidde [mm] | 40,00 |
Hus | rektangulær |
Dimensjoner [mm] | 40,00 x 40,00 x 54,00 |
Driftsspenning [V] | 10,00...36,00 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 20,00 |
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
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 200,00 |
Koblingsfrekvens DC [Hz] | 60,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Type kortslutningsbeskyttelse | pulsert |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Sensorrekkevidde [mm] | 40,00 |
---|---|
Driftsavstand [mm] | 0,00...32,40 |
Korreksjonsfaktor | stål:: 1,00 / rustfritt stål:: 0,70 / messing: 0,40 / aluminium: 0,40 / kobber: 0,30 |
---|---|
Hysterese [X01] | 1,00...20,00 |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...70,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 1 494,00 | ||||||||||||
Ul godkjenning |
|
Vekt [g] | 151,50 |
---|---|
Hus | rektangulær |
Sensorflate | 5 posisjoner valgbar |
Montering | kan monteres ikke-fluktende |
Dimensjoner [mm] | 40,00 x 40,00 x 54,00 |
Materialer | PA |
Display |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A; låse: låse, dreibar |
---|