Utgangsfunksjon | komplementære |
---|---|
Sensorrekkevidde [mm] | 20,00 |
Hus | rektangulær |
Dimensjoner [mm] | 40,00 x 40,00 x 105,00 |
Driftsspenning [V] | 10,00...30,00 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 15,00 |
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Utgangsfunksjon | komplementære |
---|---|
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 2,50 |
Maks. lekkasjestrøm [mA] | 0,5 |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 200,00 |
Koblingsfrekvens DC [Hz] | 100,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Sensorrekkevidde [mm] | 20,00 |
---|---|
Reell sensorrekkevidde Sr [mm] | 20,00 ± 10 % |
Driftsavstand [mm] | 0,00...16,20 |
Korreksjonsfaktor | stål:: 1,00 / rustfritt stål:: 0,70 / messing: 0,40 / aluminium: 0,30 / kobber: 0,20 |
---|---|
Hysterese [X01] | 1,00...20,00 |
Koblingspunktendring [X01] | -10,00...10,00 |
Omgivelsestemperatur [°C] | -20,00...60,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 65; IP 67 |
ATEX-merking | II 3D Ex tc IIIC T95°C Dc X | ||
---|---|---|---|
EMC |
|
||
MTTF [ANN] | 1 326,00 |
Vekt [g] | 244,50 |
---|---|
Hus | rektangulær |
Montering | kan monteres innfelt |
Dimensjoner [mm] | 40,00 x 40,00 x 105,00 |
Materialer | PC; PA; rustfritt stål: |
Display |
|
---|
Merknader |
|
||
---|---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
Tilkobling | terminaler: 0,34...1,5 mm²; Kabelskjede: Ø 5...9 mm |
---|