Elektrisk design | PNP |
---|---|
Utgangsfunksjon | normalt åpen |
Sensorrekkevidde [mm] | 15,00 |
Hus | gjenget type |
Dimensjoner [mm] | M30 x 1,50 / L = 45,00 |
Spesiell egenskap | gullbelagte kontakter; Økt sensorområde; Korreksjonsfaktor K = 1; Magnetisk felt immun; anti-sprut |
---|---|
Applikasjon | For bruk i sveiseapplikasjoner |
Magnetisk felt immun | ja |
Maks. magnetisk feltimmunitet [mT] | 300,00 |
Driftsspenning [V] | 10,00...30,00 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 20,00 |
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
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 100,00 |
Koblingsfrekvens DC [Hz] | 2 000,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Sensorrekkevidde [mm] | 15,00 |
---|---|
Reell sensorrekkevidde Sr [mm] | 15,00 ± 10 % |
Driftsavstand [mm] | 0,00...12,15 |
Økt sensorområde | ja |
Korreksjonsfaktor | stål:: 1,00 / rustfritt stål:: 1,00 / messing: 1,00 / aluminium: 1,00 / kobber: 1,00 |
---|---|
Hysterese [X01] | 3,00...15,00 |
Koblingspunktendring [X01] | -10,00...10,00 |
Korreksjonsfaktor K = 1 | ja |
Omgivelsestemperatur [°C] | -40,00...85,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K |
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 661,00 | ||||||||||
Innebygd programvare inkludert | ja | ||||||||||
Ul godkjenning |
|
Vekt [g] | 91,80 |
---|---|
Hus | gjenget type |
Montering | kan monteres innfelt |
Dimensjoner [mm] | M30 x 1,50 / L = 45,00 |
Gjengebetegnelse | M30 x 1,50 |
Materialer | messing anti-sprut; sensorflate: LCP svart; LED-vindu: PEI; låsemuttere:: messing anti-sprut |
Tiltrekkingsmoment [Nm] | 40,00 |
Display |
|
---|
Varer som leveres |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A; kontakter: gullbelagte |
---|