Induktiv sensor
IIM211
IIK3022-BPKG/M/60V/6M/ZH
Induktiv sensor
IIM211
IIK3022-BPKG/M/60V/6M/ZH
- E1 type-godkjenning av Kraftfahrt-Bundesamt (German Federal Motor Transport Authority)
- Bredt driftstemperaturområde
- Høy inntrengningsbeskyttelse for kravene til tøffe miljøforhold
- Høy EMC-motstand i henhold til bilstandarder
- Stort driftsspenningsområde
Produktegenskaper
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Utgangsfunksjon | normalt åpen |
Sensorrekkevidde [mm] | 22,00 |
Hus | gjenget type |
Dimensjoner [mm] | M30 x 1,50 / L = 81,00 |
Applikasjon
Spesiell egenskap | Økt sensorområde |
---|---|
Applikasjon | For bruk i mobile og tøffe applikasjoner |
Elektriske data
Driftsspenning [V] | 10,00...60,00 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 10,00 |
Beskyttelsesklasse | II |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Utganger
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Utgangsfunksjon | normalt åpen |
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 2,50 |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 200,00 |
Koblingsfrekvens DC [Hz] | 100,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Type kortslutningsbeskyttelse | pulsert |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Deteksjonsområde
Sensorrekkevidde [mm] | 22,00 |
---|---|
Reell sensorrekkevidde Sr [mm] | 22,00 ± 10 % |
Driftsavstand [mm] | 0,00...17,82 |
Økt sensorområde | ja |
Nøyaktighet/avvik
Korreksjonsfaktor | stål:: 1,00 / rustfritt stål:: 0,70 / messing: 0,50 / aluminium: 0,45 / kobber: 0,35 |
---|---|
Hysterese [X01] | 1,00...20,00 |
Koblingspunktendring [X01] | -10,00...10,00 |
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -40,00...85,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67; IP 69K |
Tester/godkjenninger
EMC |
|
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vibrasjonsmotstand |
|
||||||||||||||||||||||||||
Støtmotstand |
|
||||||||||||||||||||||||||
Kontinuerlig støtmotstand |
|
||||||||||||||||||||||||||
Rask temperaturendring |
|
||||||||||||||||||||||||||
Saltspraytest |
|
||||||||||||||||||||||||||
MTTF [ANN] | 900,00 | ||||||||||||||||||||||||||
Ul godkjenning |
|
Mekaniske data
Vekt [g] | 369,00 |
---|---|
Hus | gjenget type |
Montering | kan monteres ikke-fluktende |
Dimensjoner [mm] | M30 x 1,50 / L = 81,00 |
Gjengebetegnelse | M30 x 1,50 |
Materialer | gjenget hylse: rustfritt stål:; sensorflate: LCP naturlig; LED-vindu: PEI; låsemuttere:: messing |
Displayer/driftselementer
Display |
|
---|
Tilbehør
Varer som leveres |
|
---|
Merknader
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Elektrisk tilkobling
Tilkobling | Kabel: 6 m, PUR; brenneegenskaper i henhold til ECE R118 rev. 2; 3 x 0,5 mm² |
---|