Hus | gjenget type |
---|---|
Dimensjoner [mm] | M30 x 1,50 / L = 70,00 |
Driftsspenning [V] | 15,00...30,00 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 20,00 |
Beskyttelsesklasse | II |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Analog strømutgang [mA] | 4,00...20,00; (lineær; fargeovergang: 1,143 mA/mm; for frontal tilnærming og for mål laget av mildt stål: 45 x 45 x 1 mm) |
---|---|
Maks. last [Ω] | 500,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Måleområde [mm] | 1,00...15,00 |
---|
Korreksjonsfaktor | stål:: 1,00 / rustfritt stål:: 0,70 / messing: 0,50 / aluminium: 0,40 / kobber: 0,30 |
---|---|
Linearitetsfeil for analog utgang [%] | ± 1 %; (av IA max) |
Skalerbar analog utgang [%] | ± 1 %; (av IA max) |
Responstid [ms] | < 20,00 |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...80,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 964,00 |
Vekt [g] | 125,42 |
---|---|
Hus | gjenget type |
Montering | kan monteres ikke-fluktende |
Dimensjoner [mm] | M30 x 1,50 / L = 70,00 |
Gjengebetegnelse | M30 x 1,50 |
Materialer | hus: messing messing hvit bronsebelagt; sensorflate: PBT |
Tiltrekkingsmoment [Nm] | 50,00 |
Display |
|
---|
Varer som leveres |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A |
---|