Elektrisk design | PNP/NPN |
---|---|
Utgangsfunksjon | normalt åpen / normal lukket; (Utvalg) |
Sensorrekkevidde [mm] | 15,00 |
Hus | gjenget type |
Dimensjoner [mm] | M30 x 1,50 |
Driftsspenning [V] | 10,00...55,00 DC |
---|---|
Beskyttelsesklasse | II |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Elektrisk design | PNP/NPN |
---|---|
Utgangsfunksjon | normalt åpen / normal lukket; (Utvalg) |
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 4,60 |
Minimum belastningstrøm [mA] | 4,00 |
Maks. lekkasjestrøm [mA] | 1 |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 400,00 |
Koblingsfrekvens DC [Hz] | 200,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Type kortslutningsbeskyttelse | pulsert |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Sensorrekkevidde [mm] | 15,00 |
---|---|
Reell sensorrekkevidde Sr [mm] | 15,00 ± 10 % |
Driftsavstand [mm] | 0,00...12,10 |
Hysterese [X01] | 1,00...15,00 |
---|---|
Koblingspunktendring [X01] | -10,00...10,00 |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...80,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 65 |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 1 699,00 |
Vekt [g] | 116,00 |
---|---|
Hus | gjenget type |
Montering | kan monteres ikke-fluktende |
Dimensjoner [mm] | M30 x 1,50 |
Gjengebetegnelse | M30 x 1,50 |
Materialer | PBT; endestykke: PC |
Display |
|
---|
Varer som leveres |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Tilkobling | terminaler: ...2,5 mm²; Kabelskjede: Ø 7...13 mm; Kabelgjennomføringer: M20 X 1,5 |
---|