Du kommer trolig ikke fra: Norway. Endre om nødvendig til: United States
Servicetelefon +47 22 60 80 00
  1. Produkter
  2. Sensorer
  3. Induktive sensorer
  4. Alle induktive sensorer
  5. II0101

Induktiv sensor

II0101

II-2010-BBOA/10m

Induktiv sensor

II0101

II-2010-BBOA/10m

  • Med kombinert AC/DC utgangstrinn
  • Stort driftsspenningsområde
  • To-leder-teknologi
  • Bredt driftstemperaturområde
  • Høy beskyttelsesgrad for kravene til tøffe industrielle miljøer
Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring
  • ce
Produktegenskaper
Utgangsfunksjon normalt lukket
Sensorrekkevidde [mm] 10,00
Hus gjenget type
Dimensjoner [mm] M30 x 1,50 / L = 81,00
Elektriske data
Driftsspenning [V] 20,00...250,00 AC/DC
Beskyttelsesklasse II
Beskyttelse mot omvendt polaritet nei
Utganger
Utgangsfunksjon normalt lukket
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] 6,00
Maks. spenningsfall koblingsutgang AC [V] 6,50
Minimum belastningstrøm [mA] 5,00
Maks. lekkasjestrøm [mA] 2,5 (250 V AC) / 1,3 (110 V AC) / 0,8 (24 V DC)
Permanent strømstyrke for koblingsutgang AC [mA] 250,00; (350 (...50 °C))
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] 100,00
Kortsiktig nåværende vurdering av bytteutgang [mA] 2 200,00; (20 ms / 0,5 Hz)
Koblingsfrekvens AC [Hz] 25,00
Koblingsfrekvens DC [Hz] 50,00
Beskyttelse mot kortslutning nei
Overbelastningsbeskyttelse nei
Deteksjonsområde
Sensorrekkevidde [mm] 10,00
Reell sensorrekkevidde Sr [mm] 10,00 ± 10 %
Driftsavstand [mm] 0,00...8,10
Nøyaktighet/avvik
Korreksjonsfaktor stål:: 1,00 / rustfritt stål:: 0,70 / messing: 0,40 / aluminium: 0,30 / kobber: 0,20
Hysterese [X01] 1,00...15,00
Koblingspunktendring [X01] -10,00...10,00
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] -25,00...80,00
Beskyttelse IP 67
Tester/godkjenninger
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 klasse B
MTTF [ANN] 607,00
Mekaniske data
Hus gjenget type
Montering kan monteres innfelt
Dimensjoner [mm] M30 x 1,50 / L = 81,00
Gjengebetegnelse M30 x 1,50
Materialer PBT
Displayer/driftselementer
Display
koblingsstatus 1 x LED, gul
Elektrisk tilkobling
Sansefelthøyde miniatyr sikring til IEC60127-2 ark 1; ≤ 2 A; hurtigvirkende
Tilbehør
Varer som leveres
låsemuttere:: 2
Merknader
Merknader
Anbefaling: Kontroller at enheten fungerer sikkert etter en kortslutning.
Antall i forpakning 1,00 stk.
Elektrisk tilkobling
Tilkobling Kabel: 10 m, PVC; 2 x 0,5 mm²