Elektrisk design | PNP |
---|---|
Utgangsfunksjon | normalt åpen |
Sensorrekkevidde [mm] | 8,00 |
Hus | gjenget type |
Dimensjoner [mm] | M18 x 1,00 / L = 46,00 |
Spesiell egenskap | gullbelagte kontakter; Økt sensorområde |
---|---|
Applikasjon | vanlige rengjøringsprosesser |
Driftsspenning [V] | 10,00...36,00 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | 10,00; (24 V) |
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
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 100,00 |
Koblingsfrekvens DC [Hz] | 600,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Type kortslutningsbeskyttelse | pulsert |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Sensorrekkevidde [mm] | 8,00 |
---|---|
Driftsavstand [mm] | 0,00...6,48 |
Økt sensorområde | ja |
Korreksjonsfaktor | stål:: 1,00 / rustfritt stål:: 0,70 / messing: 0,40 / aluminium: 0,40 / kobber: 0,30 |
---|---|
Hysterese [X01] | 1,00...20,00 |
Omgivelsestemperatur [°C] | 0,00...100,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 68; IP 69K; ("COP") |
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 1 134,00 | ||||||||||
Ul godkjenning |
|
Vekt [g] | 44,70 |
---|---|
Hus | gjenget type |
Montering | kan monteres innfelt |
Dimensjoner [mm] | M18 x 1,00 / L = 46,00 |
Gjengebetegnelse | M18 x 1,00 |
Materialer | gjenget hylse: rustfritt stål (1.4404 / 316L); sensorflate: PEEK; låsemuttere:: rustfritt stål: |
Display |
|
---|
Varer som leveres |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A; kontakter: gullbelagte |
---|