Elektrisk design | PNP |
---|---|
Utgangsfunksjon | normalt lukket |
Sensorrekkevidde [mm] | 12,00 |
Hus | gjenget type |
Dimensjoner [mm] | M18 x 1,00 / L = 60,00 |
Spesiell egenskap | gullbelagte kontakter; Økt sensorområde |
---|---|
Applikasjon | Egnet for industrielle, mobile, kjøle- og smøreapplikasjoner; Industrielle applikasjoner / Fabrikkautomatisering |
Driftsspenning [V] | 10,00...30,00 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 10,00 |
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Utgangsfunksjon | normalt lukket |
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 2,50 |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 100,00 |
Koblingsfrekvens DC [Hz] | 300,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Sensorrekkevidde [mm] | 12,00 |
---|---|
Reell sensorrekkevidde Sr [mm] | 12,00 ± 10 % |
Driftsavstand [mm] | 0,00...9,72 |
Økt sensorområde | ja |
Korreksjonsfaktor | stål:: 1,00 / rustfritt stål:: 0,70 / messing: 0,50 / aluminium: 0,40 / kobber: 0,30 |
---|---|
Hysterese [X01] | 3,00...15,00 |
Koblingspunktendring [X01] | -10,00...10,00 |
Omgivelsestemperatur [°C] | -40,00...85,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K |
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vibrasjonsmotstand |
|
||||||||||
Støtmotstand |
|
||||||||||
Kontinuerlig støtmotstand |
|
||||||||||
Rask temperaturendring |
|
||||||||||
Saltspraytest |
|
||||||||||
MTTF [ANN] | 1 134,00 | ||||||||||
Innebygd programvare inkludert | nei | ||||||||||
Ul godkjenning |
|
Vekt [g] | 46,20 |
---|---|
Hus | gjenget type |
Montering | kan monteres ikke-fluktende |
Dimensjoner [mm] | M18 x 1,00 / L = 60,00 |
Gjengebetegnelse | M18 x 1,00 |
Materialer | hus: messing messing hvit bronsebelagt; sensorflate: PBT oransje; LED-vindu: PEI; låsemuttere:: messing messing hvit bronsebelagt |
Display |
|
---|
Varer som leveres |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A; kontakter: gullbelagte |
---|