Elektrisk design | PNP |
---|---|
Utgangsfunksjon | normalt åpen |
Sensorrekkevidde [mm] | 8,00 |
Hus | gjenget type |
Dimensjoner [mm] | M18 x 1,00 / L = 40,00 |
Spesiell egenskap | Halogenfri; Drakjede egnethet; Økt sensorområde; Helmetallhus; Magnetisk felt immun; anti-sprut | |
---|---|---|
Applikasjon | For bruk i sveiseapplikasjoner | |
Trykklassifisering [bar] | 20,00 | |
Merknad om trykkvurdering |
|
|
Magnetisk felt immun | ja |
Driftsspenning [V] | 10,00...30,00 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 10,00 |
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
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 100,00 |
Koblingsfrekvens DC [Hz] | 2,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Sensorrekkevidde [mm] | 8,00 |
---|---|
Reell sensorrekkevidde Sr [mm] | 8,00 ± 10 % |
Driftsavstand [mm] | 0,00...6,48 |
Økt sensorområde | ja |
Korreksjonsfaktor | stål:: 1,00 / rustfritt stål:: 0,70 / messing: 0,60 / aluminium: 0,50 / kobber: 0,20 |
---|---|
Hysterese [X01] | 3,00...15,00 |
Koblingspunktendring [X01] | -10,00...10,00 |
Omgivelsestemperatur [°C] | -40,00...85,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K |
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Slagfasthet |
|
||||||||||
Vibrasjonsmotstand |
|
||||||||||
Støtmotstand |
|
||||||||||
Kontinuerlig støtmotstand |
|
||||||||||
Rask temperaturendring |
|
||||||||||
Saltspraytest |
|
||||||||||
MTTF [ANN] | 1 188,00 | ||||||||||
Innebygd programvare inkludert | ja | ||||||||||
Ul godkjenning |
|
Vekt [g] | 105,00 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Hus | gjenget type | ||||
Montering | kan monteres innfelt | ||||
Dimensjoner [mm] | M18 x 1,00 / L = 40,00 | ||||
Gjengebetegnelse | M18 x 1,00 | ||||
Materialer | rustfritt stål (1.4404 / 316L) anti-sprut; sensorflate: rustfritt stål (1.4404 / 316L) anti-sprut; LED-vindu: PEI; låsemuttere:: messing anti-sprut | ||||
Tiltrekkingsmoment [Nm] | 20,00 | ||||
Drakjede egnethet | ja | ||||
Drakjede egnethet |
|
||||
Helmetallhus | ja |
Display |
|
---|
Varer som leveres |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Tilkobling | Kabel: 2 m, PUR, Halogenfri, Ø 4,9 mm; ikke bestrålt (kan gjenvinnes); 3 x 0,34 mm² / motstandsdyktig mot sveisegnister |
---|