Hus | gjenget type |
---|---|
Dimensjoner [mm] | M18 x 1,00 / L = 54,00 |
Driftsspenning [V] | 15,00...30,00 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 20,00 |
Beskyttelsesklasse | II |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Analog strømutgang [mA] | 4,00...20,00; (lineær; fargeovergang: 2,22 mA/mm; for frontal tilnærming og for mål laget av mildt stål: 24 x 24 x 1 mm) |
---|---|
Maks. last [Ω] | 500,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Måleområde [mm] | 0,80...8,00 |
---|
Korreksjonsfaktor | stål:: 1,00 / rustfritt stål:: 0,70 / messing: 0,50 / aluminium: 0,40 / kobber: 0,30 |
---|---|
Linearitetsfeil for analog utgang [%] | ± 1 %; (av IA max) |
Skalerbar analog utgang [%] | ± 1 %; (av IA max) |
Responstid [ms] | < 10,00 |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -40,00...80,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
MTTF [ANN] | 952,00 |
---|
Vekt [g] | 79,06 |
---|---|
Hus | gjenget type |
Montering | kan monteres ikke-fluktende |
Dimensjoner [mm] | M18 x 1,00 / L = 54,00 |
Gjengebetegnelse | M18 x 1,00 |
Materialer | hus: messing messing hvit bronsebelagt; sensorflate: PBT |
Display |
|
---|
Varer som leveres |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Tilkobling | Kabel: 0,2 m, PUR, Ø 4 mm; brenneegenskaper i henhold til ECE R118 rev. 2; 3 x 0,50 mm² |
---|