Elektrisk design | PNP/NPN; (parameteriserbar) |
---|---|
Utgangsfunksjon | normalt åpen / normal lukket; (parameteriserbar) |
Grensesnitt for kommunikasjon | IO-Link |
Hus | gjenget type |
Dimensjoner [mm] | M18 x 1,00 / L = 60,00 |
Driftsspenning [V] | 10,00...30,00 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 15,00 |
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Elektrisk design | PNP/NPN; (parameteriserbar) | |
---|---|---|
Utgangsfunksjon | normalt åpen / normal lukket; (parameteriserbar) | |
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 2,50 | |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 100,00 | |
Koblingsfrekvens DC [Hz] | 300,00 | |
Merknader om svitjefrekvens [Hz] |
|
|
Beskyttelse mot kortslutning | ja | |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
IO IO-Link [mm] | 1,40...7,00; (parameteriserbar) |
---|---|
Måleområde IO-Link [mm] | 0,75...7,50 |
Korreksjonsfaktor | stål:: 1,00 / rustfritt stål:: 0,70 / messing: 0,50 / aluminium: 0,50 / kobber: 0,40 | |
---|---|---|
Hysterese [X01] | 3,00...15,00 | |
Merk på hysterese |
|
|
Linearitetsfeil IO-Link [%] | ± 2; (av den endelige verdien av måleområdet) | |
Skalerbar analog utgang [%] | ± 1; (av den endelige verdien av måleområdet) | |
Temperatur koeffisient [%/K vom MEW] | ± 0,3 | |
Temperatur drift | ± 10 %; (av den endelige verdien av måleområdet) |
Grensesnitt for kommunikasjon | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overføringstype | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
IO-Links fordeler | 1.1 | ||||||||
SDCI standard | IEC 61131-9 | ||||||||
Profiler | Smart Sensor: Identification and diagnosis; Multi-channel, two setpoint switching sensor, type 0 Generic Profiled Sensor; Teach Channel | ||||||||
SIO modus | ja | ||||||||
Nødvendig hovedporttype | A | ||||||||
Min. prosess syklus tid [ms] | 3,20 | ||||||||
IO-Link prosessdata (syklisk) |
|
||||||||
IO-Link-funksjoner (acyclical) | bytte syklusteller; slå på syklus teller; driftstimer teller; intern temperatur; applikasjonsspesifikk tagg | ||||||||
Støttede DeviceIDs |
|
||||||||
Merk |
|
Omgivelsestemperatur [°C] | -40,00...85,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K |
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vibrasjonsmotstand |
|
||||||||||
Støtmotstand |
|
||||||||||
Kontinuerlig støtmotstand |
|
||||||||||
Rask temperaturendring |
|
||||||||||
MTTF [ANN] | 605,00 | ||||||||||
Innebygd programvare inkludert | ja | ||||||||||
Ul godkjenning |
|
Vekt [g] | 48,90 |
---|---|
Hus | gjenget type |
Montering | kan monteres innfelt |
Dimensjoner [mm] | M18 x 1,00 / L = 60,00 |
Gjengebetegnelse | M18 x 1,00 |
Materialer | messing messing hvit bronsebelagt; sensorflate: PBT oransje; LED-vindu: PEI; låsemuttere:: messing messing hvit bronsebelagt |
Display |
|
---|
Varer som leveres |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A |
---|