Utgangsfunksjon | normalt åpen / normal lukket; (Utvalg) |
---|---|
Sensorrekkevidde [mm] | 5,00 |
Hus | gjenget type |
Dimensjoner [mm] | M18 x 1,00 / L = 80,00 |
Driftsspenning [V] | 10,00...55,00 DC |
---|---|
Beskyttelsesklasse | II |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Utgangsfunksjon | normalt åpen / normal lukket; (Utvalg) |
---|---|
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 4,60 |
Minimum belastningstrøm [mA] | 4,00 |
Maks. lekkasjestrøm [mA] | 0,8 |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 400,00 |
Koblingsfrekvens DC [Hz] | 700,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Type kortslutningsbeskyttelse | pulsert |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Sensorrekkevidde [mm] | 5,00 |
---|---|
Reell sensorrekkevidde Sr [mm] | 5,00 ± 10 % |
Driftsavstand [mm] | 0,00...4,05 |
Korreksjonsfaktor | stål:: 1,00 / rustfritt stål:: 0,70 / messing: 0,40 / aluminium: 0,30 / kobber: 0,20 |
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
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 1 835,00 |
Vekt [g] | 319,50 |
---|---|
Hus | gjenget type |
Montering | kan monteres innfelt |
Dimensjoner [mm] | M18 x 1,00 / L = 80,00 |
Gjengebetegnelse | M18 x 1,00 |
Materialer | rustfritt stål (1.4571/316Ti); PC |
Display |
|
---|
Varer som leveres |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Tilkobling | Kabel: 6 m, PUR / PVC; svært fleksibel; 2 x 0,5 mm² |
---|